Złącze systemowe INTERBUS dla maszyn PC z magistralą ISA
Złącza systemowe integrują na jednym zespole przyłączeniowym funkcjonalności urządzeń nadrzędnych i podrzędnych, oszczędzając miejsce i koszty.
Zakresy zastosowania znajdują się przede wszystkim tam, gdzie PC równocześnie realizuje funkcje sterowania w jednym podrzędnym systemie INTERBUS i wymaga wolnego od sprzężeń zwrotnych połączenia z nadrzędnym systemem INTERBUS.
Typowym zastosowaniem jest np. wewnętrzne sterowanie robotem przez PC i równoczesne połączenie z siecią elektryczną instalacji.
Interfejsy programowe do programu użytkowego są kompatybilne z zespołami przyłączeniowymi PC INTERBUS Generation 4 jak IBS PC ISA SC/I-T. Konfigurowanie, parametryzowanie i diagnozowanie jest wspierane przy wszystkich kartach Generation 4 przez oprogramowanie CMD INTERBUS.
W celu płynnej eksploatacji nadrzędnego systemu INTERBUS podzespół oferuje przyłączenie zewnętrznego napięcia zasilania 24-V-DC.
Uwaga: Ze względu na oszczędność miejsca przy podzespole IBS ISA SC/RI/RT/I-T zwykle stosowane połączenia 9 biegunowe zostały zebrane w zewnętrznym terminalu przyłączeniowym (IBS ISA SC/RI EXT-T).
IBS ISA SC/RI/RT/I-T
-
Płyta główna sterownika
2729185
Zespół przyłączeniowy INTERBUS z dodatkowym urządzeniem podrzędnym INTERFACE do sprzęgania z nadrzędnymi sterownikami przez INTERBUS dla maszyn PC kompatybilnych z IBM ze zintegrowaną magistralą 16-Bit ISA
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania