PR2-RSC3-LV- 24AC/2X21 - Moduł przekaźnika
2834656

Wstępnie zmontowane moduły przekaźn. z przyłączem śrub., składające się z: gniazda przekaźnika, przekaźnika mocy, wtykanego modułu wskaźnikowego/przeciwzakłóceniowego, modułem ochronnym warystora i pałąka. Napięcie wej.: 24 V AC, 2 styki przełączne, 10 A

Szczegóły produktu









Korzyści

W przypadku typów DC dioda gasząca jest zintegrowana w przekaźniku
Przekaźnik z nastawnym uruchomieniem ręcznym i diodą stanu
4 styki przełączne z wielowarstwowym złotym stykiem
Mechaniczny wskaźnik położenia styków
Logiczne ustawienie styków przez 1/3-pietra gniazda przekaźnika