PR1-RSP3-LDP-24DC/21
-
Moduł przekaźnika
2834407
Wstępnie zmontowane moduły przekaźn. ze sprężyną naciągową, składające się z: gniazda przekaźnika mocy, przekaźnika mocy, wtykanego modułu wskaźnikowego/przeciwzakłóceniowego i pałąka przytrzymującego przekaźnik. Napięcie wej.: 24 V DC, 1 zestyk przełączny, 10 A
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł przekaźnika |
Zastosowanie | Uniwersalny |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Trwałość mechaniczna | 3x 107 cykli łączeniowych |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Status utrzymania danych | |
Data ostatniej konserwacji danych | 19.03.2025 |
Trwałość elektryczna | patrz schemat |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,46 W |
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk) | 4 kV (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk) |
Strona wzbudzenia | |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V DC |
Zakres napięcia wejściowego | 15,6 V DC ... 57,6 V DC |
Charakterystyka przełączania napędu | monostabilne |
Typowy prąd wejścia dla UN | 19 mA |
Czas zadziałania typowo | 8 ms |
typowy czas opadania | 10 ms |
Układ ochronny | Dioda gasząca |
wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
Przełączanie | |
Rodzaj zestyku | 1 zestyk przełączny |
Rodzaj styku przełącznego | Styk pojedynczy |
materiał styków | AgNi |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
Napięcie łączeniowe minimalne | 12 V (przy 10 mA) |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 10 A |
prąd załączalny maksymalny | 30 A (300 ms) |
Prąd załączalny minimalny | 10 mA (dla 12 V) |
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 3000 W (przy 250 V AC) |
50 W (przy 110 V DC) | |
80 W (przy 220 V DC) | |
288 W (przy 24 V DC) | |
przy 440 V AC | |
58 W (przy 48 V DC) | |
48 W (przy 60 V DC) | |
Zdolność łączeniowa | 2 A (przy 24 V, DC13) |
0,2 A (przy 110 V, DC13) | |
0,2 A (przy 250 V, DC13) | |
6 A (przy 24 V, AC15) | |
6 A (przy 120 V, AC15) | |
6 A (przy 250 V, AC15) |
Dane wejściowe | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Strona styków | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Szerokość | 16 mm |
Wysokość | 97 mm |
Głębokość | 72 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Normy/przepisy | IEC 60664 |
EN 50178 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2834407 |
Jednostka opakowania | 5 Szt. |
Minimalne zamówienie | 5 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK6329 |
Klucz produktu | DK6329 |
Strona katalogu | Strona 392 (C-7-2013) |
GTIN | 4046356044295 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 72,28 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 66,06 g |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
Kraj pochodzenia | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Korzyści
Niezawodna separacja między cewką i stykami
Logiczne ustawienie styków przez 1/3-pietra gniazda przekaźnika
Niezawodna praca dzięki szczelnemu przekaźnikowi
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław