PLC-RSP-24DC/21 AEX
-
Moduł przekaźnika
5603684
PLC-INTERFACE, składający się z montowanej na szynie nośnej złączki gniazdowej z połączeniem sprężynowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze stykiem mocy, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe: 24 V DC, UL/cUL: dopuszczony do zastosowania w obszarze Ex, klasa I, Div. 2
Szczegóły produktu
| Zastosowanie | Klasa I, dywizja 2 |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Trwałość mechaniczna | 2x 107 cykli łączeniowych |
| Właściwości izolacji: Normy / przepisy | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Status utrzymania danych | |
| Data ostatniej konserwacji danych | 12.09.2025 |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,43 W |
| Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk) |
| Strona wzbudzenia | |
| Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V DC |
| Zakres napięcia wejściowego | 18,5 V DC ... 33,6 V DC |
| Charakterystyka przełączania napędu | monostabilne |
| Typowy prąd wejścia dla UN | 18 mA |
| Czas zadziałania typowo | 8 ms |
| typowy czas opadania | 10 ms |
| Układ ochronny | Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów |
| Dioda gasząca | |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
| Przełączanie | |
| Rodzaj zestyku | 1 zestyk przełączny |
| Rodzaj styku przełącznego | Styk pojedynczy |
| materiał styków | AgSnO |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A |
| Strona wzbudzenia | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M 3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
| Strona styków | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M 3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
| Szerokość | 6,2 mm |
| Wysokość | 80 mm |
| Głębokość | 94 mm |
| Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony (Gniazdo przekaźnika) | IP20 (Gniazdo przekaźnika) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| UL, USA | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| UL, Kanada | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 5603684 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DK6221 |
| Klucz produktu | DK6221 |
| GTIN | 4046356686020 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 31,07 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 31,07 g |
| Numer taryfy celnej | 85364190 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2967688
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków 1051430
-
UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków 0824589
-
UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
PLC-ATP BK - Przegroda 2966841
-
PLC-ESK GY - Złącza zasilania 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
-
REL-MR- 24DC/21 - Przekaźnik osobny 2961105
Korzyści
Wąska konstrukcja
Wydajne podłączenie do okablowania sieci za pomocą adaptera V8
Bezpieczna separacja wg DIN EN 50178 między cewką a stykiem
RT III uszczelnione przekaźniki
Funkcjonalne mostki wtykane
Zintegrowany układ wejściowy i usuwający zakłócenia
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław