PLC-RSC-230UC/21-CID2
-
Moduł przekaźnika
5607072
PLC-INTERFACE, składający się z montowanej na szynie nośnej złączki gniazdowej z zaciskiem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze stykiem mocy, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe: 230 V AC/220 V DC, UL/cUL: dopuszczony do zastosowania w obszarze Ex, klasa I Div. 2
Szczegóły produktu
| Zastosowanie | Klasa I, dywizja 2 |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Trwałość mechaniczna | 2x 107 cykli łączeniowych |
| Właściwości izolacji: Normy / przepisy | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Status utrzymania danych | |
| Data ostatniej konserwacji danych | 12.09.2025 |
| Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk) |
| Strona wzbudzenia | |
| Znamionowe napięcie wejścia UN | 230 V AC |
| 220 V DC | |
| Zakres napięcia wejściowego | 179,4 V AC/DC ... 264,5 V AC/DC |
| Charakterystyka przełączania napędu | monostabilne |
| Typowy prąd wejścia dla UN | 3,2 mA (przy UN = 230 V AC) |
| 3 mA (przy UN = 220 V DC) | |
| Czas zadziałania typowo | 7 ms |
| typowy czas opadania | 15 ms |
| Układ ochronny | Mostek prostowniczy; Mostek prostowniczy |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
| Przełączanie | |
| Rodzaj zestyku | 1 zestyk przełączny |
| Rodzaj styku przełącznego | Styk pojedynczy |
| materiał styków | AgSnO |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC (W przypadku napięć większych niż 250 V (L1, L2, L3) pomiędzy tymi samymi zaciskami sąsiednich modułów należy wstawić przegrodę PLC-ATP. Mostkowanie potencjału następuje wtedy za pomocą FBST 8-PLC...lub...FBST 500...) |
| Napięcie łączeniowe minimalne | 12 V AC/DC |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A |
| prąd załączalny maksymalny | 10 A (4 s) |
| Prąd załączalny minimalny | 10 mA |
| moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 140 W (przy 24 V DC) |
| 20 W (przy 48 V DC) | |
| 18 W (przy 60 V DC) | |
| 23 W (przy 110 V DC) | |
| 40 W (przy 220 V DC) | |
| 1500 VA (przy 250 V AC) | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka pojedyncza) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka TWIN) | |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
| Moment dokręcania | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Szerokość | 6,2 mm |
| Wysokość | 80 mm |
| Głębokość | 94 mm |
| Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony (Gniazdo przekaźnika) | IP20 (Gniazdo przekaźnika) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Oznaczanie | zgodność z CE |
| UL, USA | |
| Oznaczanie | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| UL, Kanada | |
| Oznaczanie | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 5607072 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DK6211 |
| Klucz produktu | DK6211 |
| GTIN | 4046356683999 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 40,01 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 40,01 g |
| Numer taryfy celnej | 85364900 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Pojedynczy mostek wtykowy 2967691
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 5060935
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1051003
-
PLC-ATP BK - Przegroda 2966841
-
UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0818085
-
UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0828736
-
REL-MR- 60DC/21 - Przekaźnik osobny 2961118
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław