EMG 17-REL/KSR- 24/21/SO54
-
Moduł przekaźnika
2946366
Moduł przekaźnikowy z wlutowanym na stałe miniatur. przekaźnikiem, styk (AgNi): Moce średnie do dużych, 1 zestyk przełączny , napięcie wejściowe 24 V AC/DC
Szczegóły produktu
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
Typ produktu | Moduł przekaźnika |
Trwałość mechaniczna | 3x 107 cykli łączeniowych |
Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście | |
Izolacja | Większa izolacja |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Status utrzymania danych | |
Data ostatniej konserwacji danych | 19.03.2025 |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,5 W |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście | |
Znamionowe napięcie izolacji | 250 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
Strona wzbudzenia | |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V AC/DC |
Zakres napięcia wejściowego | 21,6 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC (20 °C) |
Typowy prąd wejścia dla UN | 17,5 mA |
Czas zadziałania typowo | 8 ms |
typowy czas opadania | 10 ms |
Układ ochronny | Mostek prostowniczy; Mostek prostowniczy |
wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
Przełączanie | |
Rodzaj zestyku | Styk pojedynczy, 1 zestyk przełączny |
Rodzaj styku przełącznego | Styk pojedynczy |
materiał styków | AgNi |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A |
prąd załączalny maksymalny | 15 A (maks. 4 sekundy do względnego współczynnika pracy 10%) |
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 144 W (przy 24 V DC) |
58 W (przy 48 V DC) | |
48 W (przy 60 V DC) | |
50 W (przy 110 V DC) | |
80 W (przy 220 V DC) | |
1500 VA (przy 250 V AC) |
Strona wzbudzenia | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Strona styków | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Szerokość | 17,5 mm |
Wysokość | 75 mm |
Głębokość | 62,5 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 (Miejsce montażu) |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście | |
Normy/przepisy | DIN EN 50178: 1998-04 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2946366 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK61C2 |
Klucz produktu | DK61C2 |
GTIN | 4017918082284 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 53,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 53,7 g |
Numer taryfy celnej | 85364190 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e515f766-0f7b-4e05-8875-74c15aa73f17 |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław