RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG
-
Moduł przekaźnika
1148699
Moduł przekaźnikowy z przyłączem Push-in, składający się z: gniazda przekaźnikowego z diodą sygnalizacji stanu, diody gaszącej i obejmy blokującej, przekaźnika bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączaniu wg DIN EN 61810-3, rodzaj zestyku: 2 zestyki zwierne i 2 zestyk rozwierny, napięcie wejściowe: 24 V DC
Szczegóły produktu
| Rodzina produktów | RIFLINE complete |
| Zastosowanie | Styki z wymuszonym prowadzeniem |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Trwałość mechaniczna | ok. 107 cykli łączeniowych |
| B10d | 810000 Cykli (AC15, 250 V / 0,5 A, 1 NO) |
| 170000 Cykli (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
| 318000 Cykli (DC13, 24 V / 1 A, 1 NO) | |
| 208000 Cykli (DC13, 24 V / 2 A, 1 NO) | |
| Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Izolacja | Izolacja podstawowa |
| Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja i 6 KV między cewką a obwodem zestyków oraz między zestykami 11-12 i 13-14, 41-42 za 23-24, 33-34 | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Status utrzymania danych | |
| Data ostatniej konserwacji danych | 12.09.2025 |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,41 W |
| Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk) |
| Napięcie probiercze (otwarty styk) | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min., otwarty styk) |
| Napięcie probiercze () | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., między stykami: 7,8 za 9,10) |
| Napięcie probiercze () | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., między stykami: wszystkimi innymi) |
| Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 250 V AC (Wejście/wyjście) |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV (Wejście/wyjście) |
| System ochrony przeciwzwarciowej | |
| Prąd | 10 A (RT28-32) |
| Napięcie | 500 V (SCPD) |
| Prąd zwarcia | 1 kA (warunkowy prąd zwarciowy) |
| Strona wzbudzenia | |
| Znamionowe napięcie robocze UN | 24 V DC |
| zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | patrz Krzywa redukcyjna |
| Charakterystyka przełączania napędu | monostabilne |
| Napęd (polaryzacja) | polaryz. |
| Typowy prąd wejścia dla UN | 17 mA |
| Wejściowe straty mocy przy UN | 0,4 W |
| Czas zadziałania typowo | 10 ms |
| typowy czas opadania | 15 ms |
| Napięcie cewki | 24 V DC |
| Układ ochronny | Dioda gasząca |
| Wskaźnik stanu | LED (żółta) |
| Przełączanie | |
| Rodzaj zestyku | 2 zestyki zwierne, 2 zestyk rozwierny |
| Rodzaj styku przełącznego | Styk pojedynczy |
| materiał styków | AgSnO, warstwa twardego złota |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC |
| 300 V DC | |
| Napięcie łączeniowe minimalne | 10 V (5 mA) |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A |
| prąd załączalny maksymalny | 35 A (20 ms) |
| Prąd załączalny minimalny | 5 mA (10 V) |
| moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 144 W (24 V DC) |
| 100 W (48 V DC) | |
| 75 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 50 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Zestyki o wymuszonym przełączaniu zgodnie z EN 61810-3 | Typ A |
| Kategoria użytkowa CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 2 A/240 V (Zestyk zwierny) |
| DC13, 2 A/24 V (Zestyk zwierny) | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Tulejka z izolacją, dwa przewody podłączone do złączki podwójnej) | |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 16 (drut) |
| 26 ... 16 (giętki) |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 21 mm |
| Wysokość | 96 mm |
| Głębokość | 67 mm |
| Klasa palności wg UL 94 | V2 (Obudowa) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony (Gniazdo przekaźnika) | IP20 (Gniazdo przekaźnika) |
| Stopień ochrony (Przekaźnik elektromechaniczny) | RT II (Przekaźniki elektromechaniczne) |
| Stopień ochrony (Miejsce montażu) | IP54 (Miejsce montażu) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certyfikat | Zgodność z UKCA |
| Wszystkie dane wg normy | |
| Normy/przepisy | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Normy/przepisy | EN 61810-1 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 1148699 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK652E |
| Klucz produktu | DK652E |
| GTIN | 4063151142704 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 74,7 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 71,336 g |
| Numer taryfy celnej | 85364110 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | aee288bd-6231-4d69-be6d-0ac61e9f5434 |
Produkty kompatybilne
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack 1050415
-
UC-TM 5 - Oznacznik do zacisków 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0824581
-
UCT-TM 5 - Oznacznik do zacisków 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack 0811998
-
REL-SR- 24DC/2X1AU/2X2AU/FG - Przekaźniki bezpieczeństwa 1158056
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław