Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

EMG 17-OV- 12DC/ 24DC/2 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
2946793

Przekaźnik półprzewodnikowy mocy, ze wskaźnikiem świetlnym w obwodzie wejściowym i wyjściowym, wejście: 12 V DC, wyjście: odporne na zwarcia, 10-30 V DC/maks. 2 A

Szczegóły produktu