DEK-REL- 5/I/1 - Moduł przekaźnika
2941183

Listwa zaciskowa przekaźnikowa, z przekaźnikami miniaturowymi, styk (AgNi+Au): obciążenia małe do średnich, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe 5 V AC/DC, do montażu na szynie NS 35/7,5, szerokość modułu 6,2 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Małe koszty dzięki oszczędności złącza N
Oszczędność miejsca aż do 73%
Zredukowane do minimum nakłady na oprzewodowanie
2-punktowy styk z twardym złoceniem do uniwersalnych zastosowań od 1 mA do 5A prądu długotrwałego
Galwaniczna separacja wejścia i wyjścia 2 kV
Zintegrowane układy wejściowe