UMK- EC56/32-XUL
-
Moduł interfejsowy
2975780
Moduł interfejsowy, połączenie 1: Przyłącze śrubowe, połączenie 2: złącza wtykowe ELCO 1x 32-bieg. (Gniazdo męskie typu 8016, lewe)
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł transmisyjny |
Liczba biegunów | 32 |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Izolacja | Izolacja funkcyjna |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Max. dopuszczalne napięcie robocze | 25 V AC |
60 V DC | |
maksymalny dopuszczalny prąd | 2 A (na tor) |
maksymalny dopuszczalny prąd sumaryczny | 64 A |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Znamionowe napięcie izolacji | 85 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,8 kV |
poziom instalacji | |
Przyłącze według normy | IEC / EN |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Poziom sterowania | |
Rodzaj przyłącza | złącza wtykowe ELCO |
Kodowanie | 1-1 |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 32 |
Wskazówka | Gniazdo męskie typu 8016, lewe |
Wskaźnik statusu | nie |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 101,5 mm |
Wysokość | 77 mm |
Głębokość | 58,5 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Typ materiału izolacyjnego obudowy | Poliamid PA bez wzmocnienia |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP00 |
Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 (Miejsce montażu) |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Normy/przepisy | DIN EN 50178 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Przy stosowaniu bardzo niskiego napięcia SELV / PELV ( ≤ 25 V AC lub 60 V DC) nie jest konieczna dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa. |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Sąsiadujące moduły (w kierunku szyny DIN) należy zabezpieczyć co najmniej jedną izolacją funkcjonalną. Jeśli w aplikacji obowiązują wyższe wymagania dotyczące izolacji (izolacja podstawowa lub wzmocniona), należy podjąć odpowiednie działania (użyć np. płytek separacyjnych). |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
Numer artykułu | 2975780 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK2231 |
Klucz produktu | DK2186 |
Strona katalogu | Strona 579 (C-5-2017) |
GTIN | 4017918089108 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 217,3 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 184,66 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław