UM-EC56/56/KDS3-PMT/XUL
-
Moduł interfejsowy
2976653
Moduł interfejsowy, połączenie 1: Złącze męskie EDAC / ELCO 1x 56-bieg. (Złącze męskie ELCO typu 8016 / złącze męskie EDAC typu 516, lewe), połączenie 2: zacisk śrubowy z rozłącznikiem nożowym 55-bieg.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł transmisyjny |
Liczba biegunów | 56 |
Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Izolacja | Izolacja funkcyjna |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Napięcie robocze (AC) | ≤ 30 V AC |
Napięcie robocze (DC) | ≤ 50 V |
Prąd (na odgałęzienie) | ≤ 2 A |
Prąd (Prąd całkowity) | ≤ 55 A |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Znamionowe napięcie izolacji | 63 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Przyłącze 1 (poziomu sterowania) | |
Rodzaj przyłącza | Złącze męskie EDAC / ELCO |
Kodowanie | 1-1 |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 56 |
Wskazówka | Złącze męskie ELCO typu 8016 / złącze męskie EDAC typu 516, lewe |
Raster | 3,81 mm |
Przyłącze 2 (poziomu obiektu) | |
Rodzaj przyłącza | zacisk śrubowy z rozłącznikiem nożowym |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Liczba biegunów | 55 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu drutowego (2 przewody o takim samym przekroju) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka bez płaszcza z tworzywa sztucznego) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
Przekrój przewodu elastycznego (2 przewody o takim samym przekroju) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Tulejka bez płaszcza z tworzywa sztucznego) | |
0,5 mm² ... 1 mm² (Tulejka TWIN z tulejką z tworzywa sztucznego) | |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Raster | 5,08 mm |
Wskaźnik statusu | nie |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 180 mm |
Wysokość | 110 mm |
Głębokość | 60 mm |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (Moduł) | IP00 |
Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Normy/przepisy | EN IEC 60664-1 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolna |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
Numer artykułu | 2976653 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | CK223Y |
Klucz produktu | DK2A86 |
GTIN | 4017918089429 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 590,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 590,5 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław