EMR-UAC/1/UV-120V
-
Moduł nadzoru
2764687
Elektroniczny przekaźnik pomiarowy EMR, do wykrywania stanów podnapięciowych, z nastawialną histerezą i wyj. przekaźnikowym, napięcie znam. 120 A AC
Szczegóły produktu
Typ produktu | Przekaźnik kontroli napięcia |
Trwałość mechaniczna | 2x 107 cykli łączeniowych |
Znamionowy pobór mocy | < 5 VA |
Rodzaj sieci | 1-fazowy |
napięcie probiercze styk przekaźnika/styk przekaźnika | 2 kV AC |
napięcie probiercze uzwojenie przekaźnika/styk przekaźnika | 4 kV AC |
Znamionowy pobór mocy | < 5 VA |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 120 V AC |
zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,7 ... 1,3 |
Typowy współczynnik temperaturowy | < 0,03 % |
zakres nastawczy wartości zadanej | 75 % ... 105 % (odniesione do UN) |
Zakres nastawczy histerezy | 2 % ... 20 % (odnośnie do wart. nom.) |
Czas zadziałania typowo | 0,1 s ... 10 s |
typowy czas opadania | 200 ms |
Przełączanie | |
Rodzaj zestyku | Styk pojedynczy, 2 zestyki przełączne |
materiał styków | AgNi 90/10, + 5 µm twardego złocenia |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 24 V AC/DC |
250 V AC/DC (w przypadku zniszczonej warstwy złota) | |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 0,5 A |
5 A (w przypadku zniszczonej warstwy złota) | |
prąd załączalny maksymalny | 0,2 A |
6 A (w przypadku zniszczonej warstwy złota) | |
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 5 W (przy 24 V DC) |
120 W (dla wart. 24 V DC wartość przy zniszczonym złoceniu) | |
40 W (dla wart. 48 V DC wartość przy zniszczonym złoceniu) | |
35 W (dla wart. 60 V DC wartość przy zniszczonym złoceniu) | |
30 W (dla wart. 110 V DC wartość przy zniszczonym złoceniu) | |
55 W (dla wart. 220 V DC wartość przy zniszczonym złoceniu) | |
5 VA (przy 24 V AC) | |
1100 VA (przy 250 V AC - wartość w przypadku uszkodzonej warstwy złota) |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Szerokość | 45 mm |
Wysokość | 75 mm |
Głębokość | 108 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Typ materiału izolacyjnego obudowy | ABS |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -10 °C ... 60 °C (bez kondensacji) |
Odporność na zakłócenia wyładowaniami elektrostatycznymi | IEC 801-2/EN 60 801-2/stopień obostrzenia 3 |
Odporność na zakłócenia polami elektromagnetycznymi | IEC 801-3/DIN VDE 0843-3/stopień obostrzenia 3 |
Odporność na zakłócenia szybkimi przebieg. przejściow. (Burst) | IEC/DIS 77B(CO)22/prEN 61 000-4-4/stopień obostrzenia 4 |
Normy/przepisy | IEC 60664 |
IEC 60664A | |
DIN VDE 0110-1 | |
DIN VDE 0106-101 | |
DIN VDE 0160 |
Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2764687 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | DK66ZZ |
Strona katalogu | Strona 422 (IF-2002) |
GTIN | 4017918066116 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 282,3 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 282,3 g |
Kraj pochodzenia | DE |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław