Moduł VARIOFACE z przyłączem Push-in i złączem M12
Szczegóły produktu
Rodzina produktów
VARIOFACE Professional
Liczba biegunów
12
Napięcie znamionowe UN
30 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi
1,5 A
poziom instalacji
Rodzaj przyłącza
zaciski Push-in
Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przewodu sztywnego
0,14 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego
0,14 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG
26 ... 14
Poziom sterowania
Rodzaj przyłącza
Złącze M12
Ilość przyłączy
1
Liczba biegunów
12
Wskaźnik stanu
nie
Wskaźnik statusu
nie
Wymiary produktu
Szerokość
31,7 mm
Wysokość
76,1 mm
Głębokość
63 mm
Typ materiału izolacyjnego obudowy
Poliamid PA bez wzmocnienia
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)
-20 °C ... 70 °C
Sposób montażu
Montaż na szynie DIN
Pozycja montażu
dowolna
Uwaga dotycząca eksploatacji
Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów.
Numer artykułu
1737863
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Uwaga
Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży
CK2129
Klucz produktu
DK2129
GTIN
4067923299368
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
83,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
85 g
Numer taryfy celnej
85366990
Kraj pochodzenia
US
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 9.0
EC002780
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E238705 UL CoC
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)