AXL CNT 2/INC 2-ME - Moduł funkcyjny
2688213

Moduł funkcyjny Axioline, 2 wejścia liczników, 2 wejścia nadajników inkrementacyjnych (moduł elektroniczny jako zamiennik produktu 2688093 AXL CNT 2/INC 2)

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

2 wejścia licznikowe
2 wejścia enkodera inkrementalnego
Odbiór sygnałów enkodera inkrementalnego: przetwarzanie sygnałów osi liniowych lub obrotowych
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Licznik: liczenie jednorazowe lub okresowe
Licznik: sterowanie licznikiem (source) za pomocą wejścia sterującego (gate)
Wysterowanie wyjścia w zależności od dwóch wartości granicznych
Licznik 32/bitowy (do przodu i do tyłu)
Maksymalna częstotliwość wejściowa: 300 kHz/100 kHz (w zależności od okablowania)
Odbiór sygnałów enkodera inkrementalnego: odbiór sygnałów cyfrowych z symetrycznych i niesymetrycznych enkoderów inkrementalnych