RAD-ISM-900-EN-BD/B - Moduł bezprzewodowy
2901205

Nadbiornik radiowy (nadajnik i odbiornik) dla pasma ISM 900 MHz (Ameryka). Chodzi tu o urządzenie czysto podrzędne, komunikujące ze skonfigurowanymi jako urządzenie nadrzędne RAD-ISM-900-EN-BD lub RAD-ISM-900-EN-BD-BUS.
Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie na eksport poza europejski rynek gospodarczy (EWR).

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Procedura rozciągania częstotliwości
Programowalne dla konfiguracji punkt-punkt, punkt-wielopunkt, wielopunkt-punkt
Stanowi interfejs do transmisji danych między radiowym systemem transmisji 900MHz- a Ethernet, RS-232-, RS-422 lub interfejsami RS-485.
Bezpieczna transmisja danych przy szyfrowaniu 128/192/256-bitowym AES
Obsługuje TCP/IP-, UDP- i protokoły IP v4
Praca w paśmie bezlicencyjnym 902 MHz ... 928 MHz
Zawiera nadajnik, który można ustawiać od 10 mW ... 1 W