UM- 8RM/KSR-G24/21/SI/PLC - Moduł aktywny
2900892

Moduł wyjściowy VARIOFACE z 8 miniaturowymi przekaźnikami, 1 stykiem przełącznym i wtykanym bezpiecznikiem, na 24 V DC (wraz z przekaźnikami)

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

małe szerokości tylko 127 mm
Dioda polaryzacyjna
Wyświetlanie napięcia zasilania (LED)
Diodowy wskaźnik stanu i dioda gasząca dla każdego toru sygnałowego
Zabezpieczenie na obwód wyjściowy jako ochrona przed zwarciami
Wtykowe przekaźniki miniaturowe z jednym stykiem przełącznym i nastawnym uruchomieniem ręcznym lub bez