Rodzina produktów 4G TC CLOUD CLIENT oferuje niedrogie urządzenia obiektowe do bezpiecznego zdalnego serwisowania poprzez sieć komórkową 4G LTE. Urządzenia są zoptymalizowane do zastosowania z mGuard Secure Cloud. Dlatego wszystkie urządzenia CLOUD CLIENT obsługują standardowo VPN (Virtual Private Network). Zakres funkcji zoptymalizowany do potrzeb mGuard Secure Cloud umożliwia szybkie uruchamianie urządzeń na terenie obiektu.
TC CLOUD CLIENT 1002-4G VZW
-
Router
2702887
Przemysłowa bramka VPN do mGuard Secure Cloud, komunikacja IPsec przez 4G (LTE), Verizon Wireless (US), switch 2-portowy, 1 wejście cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Typ produktu | Bramka do zdalnego serwisowania |
| Zastosowanie | Ethernet |
| MTTF | 383 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 184 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 78 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%) | |
| Właściwości izolacji | |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) w VPN | jest obsługiwany |
| Ilość tuneli VPN | 1 |
| Autoryzacja | X.509v3, PSK |
| Integralność danych | MD5 |
| SHA-1 | |
| Tryb Internet Protocol Security (IPsec) | Tunel ESP |
| Operacja szyfrowania | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Galwaniczna separacja | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Rodzaj sieci | Sieć komórkowa |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 10 V DC ... 30 V DC (Bardzo niskie napięcie SELV) |
| Pobór prądu typowy | < 200 mA (24 V DC) |
| 65 mA (Przy aktywnym trybie oszczędzania energii) | |
| Funkcja | |
| Management | Web-based Management, SNMP |
| Cyfrowe | |
| Opis wejścia | Wejście cyfrowe |
| Liczba wejść | 1 |
| Sygnał wejściowy napięcie | 10 V DC ... 30 V DC |
| Poziom dźwięku sygnału "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
| Sygnał | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście cyfrowe |
| Liczba wyjść | 1 |
| Sygnał wyjściowy napięcie | 10 V DC ... 30 V DC (W zależności od napięcia roboczego) |
| Sygnał wyjściowy prąd | ≤ 50 mA (nieodporny na zwarcia) |
| Zasilanie | |
| przyłączanie pojedyncze/sztywny punkt zaciskowy | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| przyłączanie pojedyncze/elastyczny punkt zaciskowy | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 16 |
| Serwer Web | tak |
| Dane: Interfejs Ethernet, 10/100Base-T(X) wg IEEE802.3 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 10/100 Mb/s, autonegocjacja |
| Rodzaj przyłącza | wtyk RJ45, ekranowany |
| Liczba kanałów | 2 (Bardzo niskie napięcie SELV) |
| Zasięg transmisji | 100 m (Twisted Pair, ekranowana) |
| Obsługiwane protokóły | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Protokóły pomocnicze | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Transmisja bezprzewodowa | |
| Opis interfejsu | LTE (FDD) |
| Zakres częstotliwości | 700 MHz (LTE B13) |
| 1700 MHz (LTE B4) | |
| Szybkość transmisji | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Antena | impedancja gniazda antenowego SMA wynosi 50 Ω |
| Rodzaj przyłącza anteny | SMA (żeńskie) |
| Złącze SIM | 1,8-Volt, 3-Volt |
| LTE | CAT4 |
| Obsługiwane kraje | USA |
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 126 mm |
| Kolor (Góra obudowy) | szary (RAL 7042) |
| Materiał (Obudowa) | Tw. sztucz. |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drgania (praca): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, w kierunku XYZ |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Wstrząsy (eksploatacja): 15g |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (Dokumentacja producenta) |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 0 °C ... 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Dopuszczenie radiowe USA, FCC | |
| Certyfikat | N7NHL7518 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | ± 6 kV (Poziom kontroli 3) |
| Wyładowanie powietrzne | ± 8 kV (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 3 GHz (Poziom kontroli 3) |
| Natężenie pola | 10 V/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | ± 2 kV (Poziom kontroli 3) |
| Sygnał | ± 2 kV (Ethernet) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Wejście | ± 0,5 kV (symetryczny) |
| ± 1 kV (asymetryczny) | |
| Sygnał | ± 1 kV (Przewód danych, asymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V |
| Emisja zakłóceń | |
| Napięcie zakłóceń radiowych według EN 55011 | Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2702887 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DNC422 |
| Klucz produktu | DNC422 |
| GTIN | 4055626378626 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 347 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 347 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-D0 - Złącze do PCB 1105116
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antena 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antena 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Kabel koncentryczny 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Kabel koncentryczny 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Kabel koncentryczny 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Kabel koncentryczny 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Ogranicznik przepięć 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Taśma zabezpieczająca 2903182
Korzyści
Bezpieczna komunikacja przez IPsec
Konfiguracja poprzez Web Based Management lub kartę microSD
Infrastruktura VPN w chmurze firmy Phoenix Contact
Gotowa do użytku infrastruktura VPN dla użytkowników oraz producentów maszyn i urządzeń
Bezpieczeństwo i niezawodność dzięki przemysłowej technologii bezpieczeństwa mGuard
Obsługa urządzeń przenośnych z systemem iOS, takich jak iPad i iPhone firmy Apple
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław