Rodzina produktów 4G TC CLOUD CLIENT oferuje niedrogie urządzenia obiektowe do bezpiecznego zdalnego serwisowania poprzez sieć komórkową 4G LTE. Urządzenia są zoptymalizowane do zastosowania z mGuard Secure Cloud. Dlatego wszystkie urządzenia CLOUD CLIENT obsługują standardowo VPN (Virtual Private Network). Zakres funkcji zoptymalizowany do potrzeb mGuard Secure Cloud umożliwia szybkie uruchamianie urządzeń na terenie obiektu.
TC CLOUD CLIENT 1002-4G ATT
-
Router
2702888
Przemysłowa bramka VPN do mGuard Secure Cloud, komunikacja IPsec przez 4G (LTE), AT&T (US), switch 2-portowy, 1 wejście cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Typ produktu | Router sieci komórkowej |
| Zastosowanie | Ethernet |
| MTTF | 383 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 184 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 78 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%) | |
| Właściwości izolacji | |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) w VPN | jest obsługiwany |
| Ilość tuneli VPN | 1 |
| Autoryzacja | X.509v3, PSK |
| Integralność danych | MD5 |
| SHA-1 | |
| Tryb Internet Protocol Security (IPsec) | Tunel ESP |
| Operacja szyfrowania | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Galwaniczna separacja | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Rodzaj sieci | Sieć komórkowa |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 10 V DC ... 30 V DC (Bardzo niskie napięcie SELV) |
| Pobór prądu typowy | < 200 mA (24 V DC) |
| 65 mA (Przy aktywnym trybie oszczędzania energii) | |
| Funkcja | |
| Management | Web-based Management, SNMP |
| Cyfrowe | |
| Opis wejścia | Wejście cyfrowe |
| Liczba wejść | 1 |
| Sygnał wejściowy napięcie | 10 V DC ... 30 V DC |
| Poziom dźwięku sygnału "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
| Sygnał | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście cyfrowe |
| Liczba wyjść | 1 |
| Sygnał wyjściowy napięcie | 10 V DC ... 30 V DC (W zależności od napięcia roboczego) |
| Sygnał wyjściowy prąd | ≤ 50 mA (nieodporny na zwarcia) |
| Zasilanie | |
| przyłączanie pojedyncze/sztywny punkt zaciskowy | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| przyłączanie pojedyncze/elastyczny punkt zaciskowy | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 16 |
| Sygnał | Ethernet |
| Serwer Web | tak |
| Dane: Interfejs Ethernet, 10/100Base-T(X) wg IEEE802.3 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 10/100 Mb/s, autonegocjacja |
| Rodzaj przyłącza | wtyk RJ45, ekranowany |
| Liczba kanałów | 2 |
| Zasięg transmisji | 100 m (Twisted Pair, ekranowana) |
| Obsługiwane protokóły | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Protokóły pomocnicze | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Transmisja bezprzewodowa | |
| Opis interfejsu | LTE (FDD) / UMTS |
| Zakres częstotliwości | 700 MHz (LTE B13 / B17) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 1700 MHz (LTE B4) | |
| 1900 MHz (LTE B2) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| Szybkość transmisji | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Antena | impedancja gniazda antenowego SMA wynosi 50 Ω |
| Rodzaj przyłącza anteny | SMA (żeńskie) |
| Złącze SIM | 1,8-Volt, 3-Volt |
| UMTS | HSPA 3GPP R9 |
| LTE | CAT4 |
| Obsługiwane kraje | USA |
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 126 mm |
| Kolor (Góra obudowy) | szary (RAL 7042) |
| Materiał (Obudowa) | Tw. sztucz. |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (Dokumentacja producenta) |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 0 °C ... 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Dopuszczenie radiowe USA, FCC | |
| Certyfikat | N7NHL7588 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2702888 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC422 |
| Klucz produktu | DNC422 |
| GTIN | 4055626378633 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 347 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 347 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-D0 - Złącze do PCB 1105116
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antena 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antena 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Kabel koncentryczny 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Kabel koncentryczny 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Kabel koncentryczny 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Kabel koncentryczny 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Ogranicznik przepięć 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Taśma zabezpieczająca 2903182
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Płyta montażowa 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Płyta montażowa 1456045
Korzyści
Bezpieczna komunikacja przez IPsec
Konfiguracja poprzez Web Based Management lub kartę microSD
Infrastruktura VPN w chmurze firmy Phoenix Contact
Gotowa do użytku infrastruktura VPN dla użytkowników oraz producentów maszyn i urządzeń
Bezpieczeństwo i niezawodność dzięki przemysłowej technologii bezpieczeństwa mGuard
Obsługa urządzeń przenośnych z systemem iOS, takich jak iPad i iPhone firmy Apple
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław