Rodzina produktów 4G TC CLOUD CLIENT oferuje niedrogie urządzenia obiektowe do bezpiecznego zdalnego serwisowania poprzez sieć komórkową 4G LTE. Urządzenia są zoptymalizowane do zastosowania z mGuard Secure Cloud. Dlatego wszystkie urządzenia CLOUD CLIENT obsługują standardowo VPN (Virtual Private Network). Zakres funkcji zoptymalizowany do potrzeb mGuard Secure Cloud umożliwia szybkie uruchamianie urządzeń na terenie obiektu.
TC CLOUD CLIENT 1002-4G
-
Router
2702886
Przemysłowa bramka VPN do mGuard Secure Cloud, komunikacja IPsec przez 4G (LTE), wersja europejska, switch 2-portowy, 1 wejście cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Bramka do zdalnego serwisowania |
| MTTF | 383 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 184 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 78 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%) | |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) w VPN | jest obsługiwany |
| Ilość tuneli VPN | 1 |
| Autoryzacja | X.509v3, PSK |
| Integralność danych | MD5, SHA-1 |
| Tryb Internet Protocol Security (IPsec) | Tunel ESP |
| Operacja szyfrowania | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Galwaniczna separacja | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Rodzaj sieci | Sieć komórkowa |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 10 V DC ... 30 V DC (Bardzo niskie napięcie bezpieczne (SELV), za pomocą wtykowej złączki szynowej z zaciskiem sprężynowym push-in) |
| Pobór prądu typowy | < 200 mA (24 V DC) |
| Pobór prądu maksymalny | 1,7 A |
| Funkcja | |
| Management | Web-based Management, SNMP |
| Cyfrowe | |
| Opis wejścia | Wejście cyfrowe |
| Liczba wejść | 1 |
| Sygnał wejściowy napięcie | 10 V DC ... 30 V DC |
| Poziom dźwięku sygnału "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
| Sygnał | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście cyfrowe |
| Liczba wyjść | 1 |
| Sygnał wyjściowy napięcie | 10 V DC ... 30 V DC (W zależności od napięcia roboczego) |
| Sygnał wyjściowy prąd | ≤ 50 mA (nieodporny na zwarcia) |
| Zasilanie | |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 16 |
| Sygnał | Ethernet |
| Serwer Web | tak |
| Dane: Interfejs Ethernet, 10/100Base-T(X) wg IEEE802.3 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 10/100 Mb/s, autonegocjacja |
| Rodzaj przyłącza | wtyk RJ45, ekranowany |
| Liczba kanałów | 2 |
| Zasięg transmisji | 100 m (Twisted Pair, ekranowana) |
| Obsługiwane protokóły | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Protokóły pomocnicze | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Transmisja bezprzewodowa | |
| Opis interfejsu | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Zakres częstotliwości | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1700 MHz (LTE B4) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 1900 MHz (LTE B2) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Szybkość transmisji | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Antena | impedancja gniazda antenowego SMA wynosi 50 Ω |
| Rodzaj przyłącza anteny | SMA (żeńskie) |
| Złącze SIM | 1,8-Volt, 3-Volt |
| GPRS | Class 12, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 10 |
| UMTS | HSPA 3GPP R9 |
| LTE | CAT4 |
| Obsługiwane kraje | Europa |
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 126 mm |
| Kolor (Góra obudowy) | szary (RAL 7042) |
| Materiał (Obudowa) | Tw. sztucz. |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drgania (praca): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, w kierunku XYZ |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Wstrząsy (eksploatacja): 15g |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 0 °C ... 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą RED 2014/53/UE |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | ± 6 kV (Poziom kontroli 3) |
| Wyładowanie powietrzne | ± 8 kV (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 3 GHz (Poziom kontroli 3) |
| Natężenie pola | 10 V/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | ± 2 kV (Poziom kontroli 3) |
| Sygnał | ± 2 kV (Ethernet) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Wejście | ± 0,5 kV (symetryczny) |
| ± 1 kV (asymetryczny) | |
| Sygnał | ± 1 kV (Przewód danych, asymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V |
| Emisja zakłóceń | |
| Napięcie zakłóceń radiowych według EN 55011 | Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2702886 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC422 |
| Klucz produktu | DNC422 |
| GTIN | 4055626378619 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 324,6 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 232,8 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antena 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antena 1396318
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Kabel koncentryczny 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Kabel koncentryczny 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Kabel koncentryczny 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Kabel koncentryczny 1340147
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-D0 - Złącze do PCB 1105116
-
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - Ogranicznik przepięć 2800491
-
PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M - Kabel antenowy 2900980
-
PSI-CAB-GSM/UMTS-10M - Kabel antenowy 2900981
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340127
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Ogranicznik przepięć 2838490
Korzyści
Bezpieczna komunikacja przez IPsec
Konfiguracja poprzez Web Based Management lub kartę microSD
Infrastruktura VPN w chmurze firmy Phoenix Contact
Gotowa do użytku infrastruktura VPN dla użytkowników oraz producentów maszyn i urządzeń
Bezpieczeństwo i niezawodność dzięki przemysłowej technologii bezpieczeństwa mGuard
Obsługa urządzeń przenośnych z systemem iOS, takich jak iPad i iPhone firmy Apple
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław