MP 12X1,5-RZ WH
-
Złączka przelotowa micro
3248412
Złączka przelotowa micro, z mostkiem wewnętrznym, z zatrzaskiem do zamocowania, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 12, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj montażu: Montaż bezpośredni za pomocą zatrzasków, kolor: biały
Szczegóły produktu
Ilość przyłączy | 12 |
Liczba rzędów | 1 |
Potencjały | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Liczba przyłączy na poziom | 12 |
Przekrój znamionowy | 1,5 mm² |
Przekrój znamionowy AWG | 14 |
Długość odizolowania | 8 mm ... 10 mm |
sonda wzorcowa | A1 / B1 |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
przekrój przewodu AWG | 26 ... 16 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 26 ... 16 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Prąd znamionowy | 17,5 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 17,5 A |
Napięcie znamionowe | 500 V |
Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych | |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu, drut [AWG] | 24 ... 16 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Szerokość | 27,3 mm |
Wysokość | 22,1 mm |
Odległości między otworami | 20,9 mm |
Średnica otworu | 3,5 mm |
Grubość blachy | 0,6 mm ... 1,5 mm |
Kolor | biały |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Badanie napięciem udarowym | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 7,3 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie nagrzewania | |
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury | Wzrost temp. ≤ 45 K |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 1,5 mm² | 0,18 kA |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 1,89 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Dane techniczne | |
Odległości między otworami | 20,9 mm |
Wytrzymałość mechaniczna | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Mocowanie na nośniku | |
Szyna DIN/Befestigungsauflage | Przewodząca płyta montażowa |
Obciążenie pomiarowe wartość zadana | 1 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
Prędkość kątowa | 10 U/min |
obroty | 135 |
Przekrój przewodu/waga | 0,14 mm² / 0,2 kg |
1,5 mm² / 0,4 kg | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Starzenie | |
Cykle temp. | 192 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba płomieniem igłowym | |
Czas działania | 30 s |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wibracje przypadkowe szerokopasmowe | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Zakres | Badanie trwałości kategoria 2, na wózku |
Częstotliwość | f1 = 5 Hz do f2 = 250 Hz |
Poziom ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Przyspieszenie | 3,12g |
Czas pomiaru na oś | 5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Rodzaj udaru | Półsinusioda |
Przyspieszenie | 30g |
Czas trwania udaru | 18 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Sposób montażu | Montaż bezpośredni za pomocą zatrzasków |
Numer artykułu | 3248412 |
Jednostka opakowania | 20 Szt. |
Minimalne zamówienie | 20 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE2269 |
Klucz produktu | BE2269 |
GTIN | 4055626309972 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 99,99 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 99,99 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | PL |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław