PST 1,0/ 2-3,5 PIN20 R24
-
Złącze męskie
1138404
Złącze męskie, przekrój znamionowy: 0,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A (zależnie od zastosowanego wtyku), napięcie znamionowe (III/2): 250 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, rodzina produktów: PST 1,0/..-V, raster: 3,5 mm, montaż: Lutowanie THR/lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2 mm, system wtyków: COMBICON PST 1,0, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 24 mm
Szczegóły produktu
Typ produktu | Złącze męskie |
Rodzina produktów | PST 1,0/..-V |
Linia produktowa | COMBICON Connectors S |
Liczba biegunów | 2 |
Raster | 3,5 mm |
Liczba rzędów | 1 |
Pinlayout | Liniowe ustawienie kołków |
Właściwości | |
Prąd znamionowy IN | 8 A (zależnie od zastosowanego wtyku) |
Napięcie znamionowe UN | 250 V |
Rezystancja stykowa | 1,8 mΩ |
Napięcie znamionowe (III/3) | 160 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 2,5 kV |
Napięcie znamionowe (III/2) | 250 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 2,5 kV |
Napięcie znamionowe (II/2) | 250 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 2,5 kV |
Sposób montażu | Lutowanie THR/lutowanie na fali |
Pinlayout | Liniowe ustawienie kołków |
Dane materiałowe - obudowa | |
Wskazówka | Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiał styku | Stop miedzi |
Jakość powierzchni | ocynowanie galwaniczne |
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia) | Cyna (3 - 5 µm Sn) |
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa pośrednia) | Nikiel (1 - 3 µm Ni) |
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa wierzchnia) | Cyna (3 - 5 µm Sn) |
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa pośrednia) | Nikiel (1 - 3 µm Ni) |
Dane materiałowe - obudowa | |
Kolor (Obudowa) | zielony (6021) |
Materiał izolacyjny | PA |
Grupa materiału izolacyjnego | IIIa |
CTI wg IEC 60112 | 250 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 | 850 |
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 | 125 °C |
Rysunek wymiarowy |
|
Raster | 3,5 mm |
Szerokość [w] | 6,6 mm |
Wysokość [h] | 11,2 mm |
Długość [l] | 2,8 mm |
Wysokość | 9,2 mm |
Długość kołka lutowniczego [P] | 2 mm |
Wymiary kołka | ø 1 mm |
Konstrukcja PCB | |
Średnica otworu | 1,2 mm |
Kontrola wizualna | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola wymiarów | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Siły wtykania/wyciągania | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Liczba cykli | 10 |
Siła wtykania na biegun ok. | 6 N |
Siła wyciągania na biegun ok. | 5 N |
Mocowanie styków podczas pracy | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN IEC 60512-8:1994-05 |
Mocowanie styków podczas pracy Wymaganie >20 N |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wytrzymałość napisów | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie termiczne | Grupa badań C | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Sprawdzona liczba pinów | 16 |
Rezystancja izolacji | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów | 1012 Ω |
Cykle temperatury | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Grupa materiału izolacyjnego | IIIa |
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 250 |
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) | 160 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 2,5 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) | 1,5 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) | 2,5 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) | 250 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 2,5 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) | 1,5 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) | 2,5 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) | 250 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 2,5 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) | 1,5 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) | 2,5 mm |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Przyspieszenie | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie trwałości | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza | 2,95 kV |
Rezystancja styku R1 | 1,8 mΩ |
Rezystancja styku R2 | 1,9 mΩ |
Liczba cykli podłączania-odłączania | 10 |
Test klimatyczny | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Obciążenie korozyjne | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cykl |
Obciążenie wysoką temperaturą | 100 °C/168 h |
Napięcie przemienne wytrzymywane | 1,39 kV |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Rysunek wymiarowy |
|
Rodzaj opakowania | Taśma o szerokości 24 mm |
szerokość pasa [W] | 24 mm |
wymiar zewnętrzny cewki [W2] | ≤ 30,4 mm |
średnica cewki [A] | ≤ 330 mm |
Rodzaj opakowania | Przezroczysta torebka |
Numer artykułu | 1138404 |
Jednostka opakowania | 330 Szt. |
Minimalne zamówienie | 330 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | AABTKA |
Klucz produktu | AABTKA |
GTIN | 4063151080310 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1,57 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,47 g |
Numer taryfy celnej | 85366930 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Odpowiedni do procesów lutowania na fali i reflow
Optymalna geometria kołków do wszystkich wtyków COMBICON Pinstrip
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław