Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PLD M 280 W-40 284 - Lampa LED do maszyn
2702491

Lampa LED do maszyn, 24 V DC, kąt promieniowania (pionowa/pozioma): 40 °, długość: 284 mm, stopień ochrony: IP67/IPX9, odporność na środki chłodzące i smary

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Korzyści

Ergonomiczność dzięki nieznacznej wysokości konstrukcyjnej
Gotowość do podłączenia za pomocą osadzonego przewodu doprowadzającego 3 m
Skupienie oświetlenia dzięki kątowi padania światła 40°
Stopień ochrony IP67 i odporność na działanie chłodziwa i środka smarowego pozwalają na zastosowanie w maszynach narzędziowych
Stopień ochrony IP69 umożliwia zastosowanie nawet przy najwyższych wymaganiach w stosunku do stopnia ochrony
Szkło bezpieczne umożliwia stosowanie również w miejscach, w których mogą występować obciążenia mechaniczne
Certyfikat ETL pozwala na zastosowanie także na rynku północnoamerykańskim
Szczególnie oszczędny dzięki efektywnej energetycznie technologii LED i minimum 50000 h żywotności diod LED