PTMC 1,5 /1-2 -NS - Panel krosowy
3001915

Panel krosowy, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do montażu na szynie nośnej
Indywidualna budowa dzięki zasadzie modułowej
Konfiguracja kolorystyczna w oparciu o VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 lub bez ograniczeń
Indywidualne połączenie kolorystyczne przewodu i zacisku umożliwiające bezpieczną pracę bez ryzyka pomyłki
Wysoka jakość połączenia dzięki technologii Push-in stanowiącej zamiennik do Wire-Wrap, Termi-Point itd.
Wykonywanie oprzewodowania bez użycia narzędzi na minimalnej przestrzeni dzięki kompaktowym kształtom