RC-Z2454
-
Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu
1604547
Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu, ekranowany: tak, średnica wiązki przewodów: 7 mm, zakres średnicy kabli: 9,5 mm ... 10,5 mm, seria: NC, RC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie