FB-MUX/HS/DI24/PA - Multipleksery
1005332

Stację główną FB-MUX/HS/DI24/PA można stosować z maks. sześcioma 4-kanałowymi modułami wejść cyfrowych (RAD-DI4-IFS), sześcioma 4-kanałowymi modułami wejść cyfrowych NAMUR (RAD-NAM4-IFS), trzema 8-kanałowymi modułami wejść cyfrowych (RAD-DI8-IFS) lub dowolną kombinacją modułów do łącznie 24 kanałów. Taką konfigurację można stosować jako rozwiązanie wejść cyfrowych o wysokim upakowaniu.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość rozbudowy zgodnie z wymaganiami danego zastosowania
Pięć stacji nadrzędnych dostosowanych do potrzeb różnych zastosowań zapewnia łatwą implementację obiektową
Łatwa integracja w systemie hosta za pomocą pliku EDD, GSD lub DTM
Podłączenie wszystkich sygnałów obiektowych I/O za pomocą standardowych kabli PROFIBUS PA
Brak konieczność wykorzystania oprogramowania dzięki wstępnie skonfigurowanej stacji nadrzędnej.
IECEx CoC
UL Listed
Nadaje się do ATEX strefa 2