Konwerter analogowy/IO-Link Axioline Eto urządzenie IO-Link, które przesyła sygnały analogowe z termopar (TC) za pośrednictwem protokołu IO-Link. Urządzenie umożliwia odbiór sygnałów analogowych ze zwyczajnych termopar (TC) typu K/J za pośrednictwem mastera IO-Link. Obsługuje termopary typu K/J wg DIN EN 60584-1. Wartości pomiarowe są przedstawiane w formacie znormalizowanym. Urządzenie podłącza się poprzez port A IO-Link do mastera IO-Link. Poprzez mastery IO-Link możliwe jest stosowanie w różnych sieciach.
AXL E IOL TC4/K M12
-
Moduł analogowy
2702983
Konwerter sygnałów analogowych/IO-Link Axioline E z 4 analogowymi wejściami TC (typu K/J), technika przyłączeniowa 2-przewodowa, 1 port IO-Link A, 24 V DC, stopień ochrony IP65
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Podłączenie do mastera IO-Link poprzez złącze M12 (kodowanie A, 4-pinowe)
IO-Link Port A
Specyfikacja IO-Link V1.1.2
Wskaźniki stanu
4 wejścia różnicowe do termopar
Zakres pomiarowy typ K: -270°C ... +1372°C
Zakres pomiarowy typu J: -210 °C ... +1200 °C
Rozdzielczość do wyboru 0,1 K/0,01 K
Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
Dławnica kablowa M12, technologia Push-in
Informacja diagnostyczna w słowie danych procesowych
Zasilanie elektroniki modułu przez interfejs IO-Link mastera
Stopień ochrony IP65