FP 1,27/ 40-FWL-10/.../...
-
Konfekcjonowane złącze sprężynowe IDC
1010246
Konfekcjonowane złącze sprężynowe IDC, prąd obliczeniowy: 1,2 A, długość kabla: Dowolna (0,05 ... 0,95 m), Typ kabla:Przewód płaski, Przewód płaski. Gotowe wzory można znaleźć w zakładce „Akcesoria”.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Konfekcjonowane złącze sprężynowe IDC |
Rodzina produktów | FR 1,27/...-Cabling |
Liczba biegunów | 40 |
Raster | 1,27 mm |
Liczba rzędów | 2 |
Właściwości | |
Prąd znamionowy IN | 1,2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (przy 20°C 50-pin.) |
Opór przejścia | 10 mΩ |
Napięcie probiercze | 500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05 |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Zapoznać się z informacją dla użytkownika dot. samodzielnego montażu, dostępną do pobrania. |
Uwaga dot. dokumentacji | Aktualne dokumenty, np. modele 3D, rysunki rodziny produktów, karty katalogowe lub rysunki opakowania, są dostępne do pobrania. |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Dozwolone napięcie podczas pracy zależy od danej aplikacji z uwzględnieniem odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi izolacji wg IEC 60664-1. |
Raster | 1,27 mm |
Zastosowanie | |
Przesunięcie środka | ± 0,7 mm w osi podłużnej i poprzecznej |
Tolerancja kąta | ± 4 ° w osi podłużnej |
± 2 ° w osi poprzecznej |
Siły wtykania/wyciągania | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Liczba cykli | 500 |
Siła wtykania na biegun ok. | 0,5 N |
Siła wyciągania na biegun ok. | 0,5 N |
Badanie termiczne | Grupa badań C | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 60512-5-2:2002-02 |
Sprawdzona liczba pinów | 50 |
Rezystancja izolacji | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 60512-3-1:2002-02 |
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów | ≥ 10 GΩ |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Częstotliwość | 10 - 2000 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 1,5 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Przyspieszenie | 20g (60,1 Hz ... 2000 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie trwałości | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 60512-9-1:2010-03 (jako podstawa) |
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza | 0,8 kV |
Rezystancja styku R1 | 10 mΩ |
Rezystancja styku R2 | 10 mΩ |
Liczba cykli podłączania-odłączania | 500 |
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów | ≥ 10 GΩ |
Test klimatyczny | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 60512-11-7:2003-05 |
Obciążenie korozyjne | Metoda 1, 10 dni |
Napięcie przemienne wytrzymywane | 500 V AC |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Rodzaj udaru | O kształcie półsinusoidy |
Przyspieszenie | 50g |
Czas trwania udaru | 11 ms |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -55 °C ... 125 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Przyłącze 1 | |
Materiał izolacyjny | LCP |
CTI wg IEC 60112 | 175 |
Długość przewodów | Dowolna (0,05 ... 0,95 m) |
Przewód płaski [PVC] | |
Wskazówka | Żyła identyfikacyjna: czerwona |
UL AWM Style | 2678 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | Przewód płaski [PVC] |
Budowa przewodu | 40 mm x 7 mm x 0,102 mm |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 30 |
Przekrój przewodu | 0,06 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 0,66 mm |
płaszcz zewnętrzny, kolor | szary |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PCW |
Raster | 0,635 mm |
maksymalny opór przewodu | ≤ 354 Ω/m |
Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 1500 V |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | UL VW-1 |
Temperatura otoczenia (ułożenie ruchome) | -10 °C ... 105 °C |
temperatura otoczenia (układanie) | -30 °C ... 105 °C |
Numer artykułu | 1010246 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | AADACB |
Klucz produktu | AAXPAA |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Korzyści
Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
Kompaktowe, wielobiegunowe wtyki board-to-board lub wire-to-board do zwartych konstrukcji urządzeń
Możliwość zamówienia w wersji zmontowanej: złącza żeńskie IDC z kablem taśmowym umożliwiają natychmiastowe zastosowanie w urządzeniu
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław