Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

CAC-DMCC1027607/D - Gotowe złącza do PCB
1084546

Konfekcjonowane złącza do PCB / Przewód łączący z 2 wtykami do PCB, prąd obliczeniowy: 6 A, długość kabla: Dowolna (0,1 ... 3,0 m), Głowica 1: 5-bieg. , raster: 2,54 mm , Przyłącze zaciskane , Gniazdo, Kolor: czarny, Typ kabla:Przewód pojedynczy, PVC, 22 AWG, czarny, Głowica 2: 5-bieg., raster: 2,54 mm , Przyłącze zaciskane , Gniazdo, Kolor: czarny, Typ kabla:Przewód pojedynczy, PVC, 20 AWG, czarny, Przewód pojedynczy, PVC, 22 AWG, czarny

Szczegóły produktu








Korzyści

Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
Rozmieszczone w dwóch rzędach zestyki zapewniają wysoką gęstość upakowania, zajmując przy tym niewielką powierzchnię
Łatwo i bezpiecznie: produkty sprawdzone w 100% pod względem elektrycznym i gotowe do zastosowania 
Dopuszczenie wg standardu UL "Wiring Harness Traceability Program"