MINI MCR-SL-I-U-4-SP
-
Kondycjoner sygnału
2813567
Kondycjoner sygnału MCR 3-drożny, do separacji galwanicznej sygnałów analogowych, z przyłączem ze sprężyną naciągową, sygnał wejściowy: 4 mA ... 20 mA, sygnał wyjściowy: 0 V ... 10 V. Zamiennik: 2902003 MINI MCR-2-I4-U-PT.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kondycjoner sygnału |
Rodzina produktów | MINI Analog |
liczba kanałów | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Znamionowe napięcie izolacji | 30 V AC |
50 V DC | |
Galwaniczna separacja | izolacja podstawowa wg EN 61010 |
Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
Częstotliwość graniczna (3 dB) | ok. 100 Hz |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 434 mW |
napięcie probiercze wejście/wyjście/zasilanie | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | 3,5 ms |
Maks. współczynnik temperaturowy | < 0,01 %/K |
Typowy współczynnik temperaturowy | < 0,002 %/K |
maksymalny błąd przenoszenia | ≤ 0,1 % (wartości granicznej) |
Zasilanie | |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się konektorem na szynę nośną (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, nr kat. 2869728), mocowany zatrzaskowo na szynie nośnej 35 mm wg EN 60715.) |
Pobór prądu maksymalny | < 9 mA |
Pobór mocy | < 200 mW |
Sygnał | |
Liczba wejść | 1 |
Konfigurowalne/programowalne | nie |
Sygnał wejściowy prąd | 4 mA ... 20 mA |
Maks. sygnał wejściowy prądu | 50 mA |
Opór wejściowy, prąd wejściowy | ok. 50 Ω |
Sygnał | |
Liczba wyjść | 1 |
Konfigurowalne/programowalne | nie |
Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 10 V |
Maksymalne napięcie sygnału wyjściowego | 12,5 V |
Prąd zwarcia | ok. 2 mA |
obciążenie/moc wyjścia napięciowego | ≥ 10 kΩ |
tętnienia (ripple) | < 20 mVSS (do 10 kΩ) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 93,1 mm |
Głębokość | 102,5 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Materiał obudowy | PBT |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
ATEX | |
Oznaczanie | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
GL | |
Oznaczanie | GL EMC 2 D |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Uwaga | Należy podjąć środki zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi. |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Oznaczenie | Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 5 % |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Oznaczenie | Szybkie przejściowe przebiegi zakłócające (Burst) |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 5 % |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Oznaczenie | Wielkości zakłóceń wyprowadzanych |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 5 % |
Galwaniczna separacja | izolacja podstawowa wg EN 61010 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się łącznikiem T-BUS na szynę DIN, mocowanym zatrzaskowo na szynie nośnej 35 mm wg EN 60715. |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2813567 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK1211 |
Klucz produktu | DK1131 |
GTIN | 4046356101929 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 81,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 60 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
Niedroga alternatywa dla konfigurowalnych wzmacniaczy separacyjnych
Niski pobór mocy
Separacja 3-drożna
Kompaktowy kondycjoner sygnału do izolacji galwanicznej, wzmacniania, konwersji i filtrowania standardowych sygnałów analogowych
Stałe kombinacje sygnałów
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław