MINI MCR-BL-UI-UI
-
Kondycjoner sygnału
1070346
3-drożny wzmacniacz separacyjny MCR do galwanicznej separacji sygnałów analog., wej./wyj. konfigurowalne za pomocą przełącznika DIP, ze złączem śrubowym, konfiguracja standardowa
Szczegóły produktu
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
Typ produktu | Kondycjoner sygnału |
Rodzina produktów | ESSENTIAL edition |
liczba kanałów | 1 |
Wykonanie | Kondycjoner sygnałów wejściowych |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
Częstotliwość graniczna (3 dB) | ok. 100 Hz |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | 3,2 ms |
Typowy współczynnik temperaturowy | < 0,002 %/K |
maksymalny błąd przenoszenia | < 0,2 % (wartości granicznej) |
< 0,5 % (bez kompensacji) | |
Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie | |
Znamionowe napięcie izolacji | 50 V AC/DC |
Napięcie probiercze | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Izolacja | Izolacja podstawowa wg IEC/EN 61010 |
Zasilanie | |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się konektorem na szynę nośną (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, nr kat. 2869728), mocowany zatrzaskowo na szynie nośnej 35 mm wg EN 60715.) |
Pobór prądu maksymalny | < 19 mA (Wyjście prądowe, przy 24 V DC łącznie z obciążeniem) |
< 9 mA (wyjście napięciowe, przy 24 V DC łącznie z obciążeniem) | |
Pobór mocy (Wyjście I) | < 450 mW (wyjście prądowe) |
Pobór mocy (Wyjście U) | < 200 mW (Wyjście napięciowe) |
Sygnał: Napięcie/prąd | |
Liczba wejść | 1 |
Konfigurowalne/programowalne | tak, skonfigurowany fabrycznie |
Sygnał wejściowy napięcie | 0 V ... 10 V |
0 V ... 5 V | |
Maks. sygnał wejściowy napięcia | 30 V |
Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Maks. sygnał wejściowy prądu | 50 mA |
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | ok. 100 kΩ |
Opór wejściowy, prąd wejściowy | ok. 50 Ω |
Sygnał: Napięcie/prąd | |
Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 10 V |
0 V ... 5 V | |
Maksymalne napięcie sygnału wyjściowego | ok. 12,5 V |
Napięcie biegu jałowego | ok. 12,5 V |
Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 28 mA |
Prąd zwarcia | ok. 22 mA |
obciążenie/moc wyjścia napięciowego | ≥ 10 kΩ |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | < 500 Ω (przy 20 mA) |
tętnienia (ripple) | < 20 mVSS (dla 500 Ω) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 12 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 12 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 109,5 mm |
Głębokość | 119,2 mm |
Kolor | szary B (RAL 7043) |
Materiał obudowy | PBT |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -10 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
UKCA | |
Certyfikat | Zgodność z UKCA |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 1070346 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CKA211 |
Klucz produktu | DKA131 |
GTIN | 4055626749815 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 67,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 59 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | bf68e761-3686-48cd-98b4-506ed8330281 |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław