Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

MCR-C-U-I- 0-DC - Kondycjoner sygnału
2814472

3-torowy wzmacniacz separacyjny MCR, do galwanicznej izolacji sygnałów analogowych, sygnał wejściowy: 0 V ... 10 V, sygnał wyjściowy: 0 mA ... 20 mA

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Przetwarzanie sygnałów znormalizowanych
Separacja 3-drożna
Ustawione na stałe sygnały wejściowe i wyjściowe