IPC 1300 P W7U - Komputer przemysłowy
2701062

Przemysłowy PC bez ekranu, 3 złącza wtykowe, Core™2 Duo 2,26 GHz SP9300, Windows 7 MUI

Szczegóły produktu







Korzyści

Optymalne połączenie z siecią przez gigabitowy Ethernet
IP20 degree of protection
Zakres temperatur: 0 °C ... +45 °C
Dwurdzeniowy procesor wysokiej wydajności Intel® Core™
Opcjonalne gniazda rozszerzeń, umożliwiające instalację kart PCI