ILB ETH 24 DI16 DIO16-2TX
-
Moduł we/wy
2832962
Inline, Block IO, Ethernet, Gniazdo RJ45, Wejścia cyfrowe: 32, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 156 mm |
| Wysokość | 141 mm |
| Głębokość | 57 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Dane wymiarowe z wtykami |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Ethernet | |
| Liczba kanałów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
| Szybkość transmisji | 10/100 MBit/s (z autonegocjacją) |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
| Opis wejścia | 16 ustalonych i 16 dowolnie wybieranych |
| Liczba wejść | 32 |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
| znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
| Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | typ. 5 mA |
| Czas zadziałania typowo | ok. 500 µs |
| Opóźnienie przy zmianie sygnału z 0 na 1 | 500 µs |
| Układ ochronny | Ochrona przeciwzwarciowa, ochrona zasilania czujników przed przeciążeniem |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Technika przyłączeniowa | 2-przewodowa |
| Liczba wyjść | 16 |
| Układ ochronny | Ochrona przeciwzwarciowa, ochrona przed przeciążeniem |
| Maksymalny prąd wyjściowy na kanał | 500 mA |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
| Rodzina produktów | Inline |
| Konstrukcja | Blokowa konstrukcja |
| Zakres dostawy | Z wtykiem Inline i polem |
| liczba kanałów | 32 |
| Komunikaty diagnostyczne | Zwarcie lub przeciążenie wyjść cyfrowych Komunikat w rejestrze diagnostycznym |
| zwarcie zasilania czujników Komunikat w rejestrze diagnostycznym | |
| zbyt niskie napięcie zasilania czujników Komunikat w rejestrze diagnostycznym |
| Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | 70 mA |
| Potencjały: Zasilanie czujników (US1) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | 4 A |
| Potencjały: Zasilanie czujników (US2) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | 4 A |
| Potencjały: Zasilania urządzeń wykonawczych (UA1) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | 4 A |
| Potencjały: Zasilania urządzeń wykonawczych (UA2) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | 4 A |
| Potencjały | |
| Pobór prądu | 70 mA |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: peryferia/logika | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Obszar urządzeń peryferyjnych / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Logika/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu, linka | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 80 kPa ... 108 kPa (do 2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (do 3500 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | maks. 85 % (bez kondensacji) |
| Emisja zakłóceń | obszar przemysłowy |
| Sposób montażu | NS 35/7,5 |
| Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2832962 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI1AB |
| Klucz produktu | DRI1AB |
| GTIN | 4046356012324 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 565,4 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 500 g |
| Numer taryfy celnej | 85389091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Złącza wtykowe RJ45 2744571
-
CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy 3022276
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
ESL 62X10 - Pasek wtykany 0809492
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Arkusz opisowy ponacinany płaski 0803618
-
IPASSIGN - Oprogramowanie 2701094
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Wtyk Inline 2727637
-
IB IL SCN-12-ICP - Wtyk Inline 2727611
-
IB IL SCN-12-OCP - Wtyk Inline 2727624
Korzyści
http (serwer web)
SNMP
DDI
BootP
Modbus/TCP
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław