ILB CO 24 DI16 DO16
-
Moduł we/wy
2862592
Inline, Block IO, CANopen®, Gniazdo D-SUB 9, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 156 mm |
Wysokość | 141 mm |
Głębokość | 57 mm |
Informacja dotycząca wymiarów | Dane wymiarowe z wtykami |
CANopen® | |
Rodzaj przyłącza | Gniazdo D-SUB 9 |
Liczba biegunów | 9 |
Szybkość transmisji | 10 kBit/s ... 1 MBit/s |
Cyfrowe: | |
Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
Opis wejścia | EN 61131-2 Typ 1 |
Liczba wejść | 16 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
Napięcie wejściowe | 24 V DC |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | 5 mA |
Prąd sumaryczny czujników | maks. 2 A |
Czas zadziałania typowo | ok. 500 µs |
Układ ochronny | Ochrona przeciwzwarciowa, ochrona zasilania czujników przed przeciążeniem |
Cyfrowe: | |
Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
Liczba wyjść | 16 |
Układ ochronny | Ochrona przeciwzwarciowa, ochrona przed przeciążeniem |
Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
Maksymalny prąd wyjściowy na kanał | 500 mA |
maksymalny prąd wyjściowy każdego modułu/ złącza | 8 A |
Maksymalny prąd wyjściowy na moduł | 8 A |
napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
Obciążenie znam., induk. | 12 VA |
Obciążenie znam., lampy | 12 W |
Obciążenie znam., rezyst. | 12 W |
Typ produktu | Komponent I/O |
Rodzina produktów | Inline |
Konstrukcja | Stand-Alone |
Inline | |
Zakres dostawy | Z wtykiem Inline i polem |
liczba kanałów | 32 |
Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | 25 mA |
Potencjały | |
Pobór prądu | 2 A |
Potencjały: Zasilania urządzeń wykonawczych (UA1) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | 4 A |
Potencjały: Zasilania urządzeń wykonawczych (UA2) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | 4 A |
Potencjały | |
Pobór prądu | 25 mA |
Potencjały | |
Pobór prądu | 2 A |
Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
Napięcie probiercze: peryferia/logika | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: peryferia/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Układ logiczny/uziemienie funkcjonalne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technika przyłączeniowa | |
Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu, linka | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Wtyk przyłączeniowy Inline | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Ciśnienie powietrza (praca) | 80 kPa ... 108 kPa (do 2000 m n.p.m.) |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (do 3500 m n.p.m.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 85 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 95 % (bez kondensacji) |
Emisja zakłóceń | obszar przemysłowy |
Sposób montażu | NS 35/7,5 |
Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2862592 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DRI1A3 |
Klucz produktu | DRI1A3 |
GTIN | 4017918939113 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 514 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 500 g |
Numer taryfy celnej | 85389091 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
Korzyści
16 wyjść 24 V DC, 500 mA
16 wejść, 24 V DC
Przyłącze magistrali D-SUB
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław