Standardowe złącza mag. INTERBUS-ST
Złącze magistralne INTERBUS łączy moduły wejść i wyjść stacji ST z siecią INTERBUS.
Odpowiednio do zastosowanego środka transmisji złącza magistralne wyposażone są w różne przyłączenia magistrali. Dla przewodów miedzianych dostępne są połączenie wtykowe D-SUB oraz MINI-COMBICON. Wersje światłowodowe wyposażone są w złącza F-SMA.
Złącza magistralna dostępne są w różnych klasach mocowych. Do złącza można przyłączyć maksymalnie 4 lub 8 modułów wejść/wyjść.
Złącze magistralne przejmuje w stacji modularnej INTERBUS-ST następujące funkcje:
- odświeżanie sygnałów zdalnej magistrali INTERBUS,
- separacja potencjałów segmentów magistrali zdalnej,
- odsprzężenie idącej dalej zdalnej magistrali lub przyłączonych złączy wejściowych/wyjściowych sieci INTERBUS na rozkaz programu,
- zasilanie przyłączonych modułów wejściowych/wyjściowych odseparowanymi potencjałami z wbudowanego zasilacza.
IBS ST 24 BKM-T
-
Bramka magistrali
2750154
Złącza magistralne INTERBUS-ST, 24 V DC, 8-polowy wtyk MINI-COMBICON, stopień ochrony IP20, składające się z: części z zaciskami śrubowymi i elektroniki modułu
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Przyłącze miedziane lub światłowodowe
Dodatkowe wejścia/wyjścia on board
Dodatkowe wejścia magistrali zdalnej/lokalnej