IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK-2MBD - Zdecentralizowane urządzenie I/O
2731571

Cyfrowe urządzenie wejściowo-wyjściowe dla INTERBUS, technologia światłowodowa 2 MBod, osiem wejść (24 V DC), osiem wyjść (24 V DC 0,5 A) przyłącze czujników / urządzeń wykonawczych przez 5-polowe styki żeńskie M12, wytrzymała obudowa metalowa, stopień ochrony IP67

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wytrzymała obudowa metalowa
Liczne funkcje diagnostyczne
Łączniki wtykowe Ruggedline do INTERBUS, alternatywnie ze światłowodem lub skrętką, i napięciem zasilania
Łączniki wtykowe M12 do urządzenia peryferyjnego