IB ST ZF 24 BAI 8/EF
-
Moduł we/wy
2701957
Moduł analogowych wejść INTERBUS ST, 8 wejść, 0–5 V, 0–10 V, 0–25 V, 0–50 V, 0–20 mA, 4–20 mA, 0–40 mA, 0–60 mA, stopień ochrony IP20, składający się z: elementu zaciskowego z połączeniem sprężynowym i elektroniki modułowej
Szczegóły produktu
| Szerokość | 118 mm |
| Wysokość | 116 mm |
| Głębokość | 117 mm |
| magistrala lokalna ST | |
| Liczba kanałów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | wtyk ST magistrali lokalnej |
| Szybkość transmisji | 500 kBit/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Moduł | |
| Kod ID (dziesiętny) | 127 |
| Kod ID (hex) | 7F |
| Kod długości (szesnastkowy) | 4 |
| Kod długości (dziesiętny) | 4 |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 8 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 0 Bajt |
| Długość rejestru | 8 Bajt |
| Analogowe: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia analogowe |
| Liczba wejść | maks. 8 (Napięcie lub prąd) |
| Czas przetwarzania A/D | maks. 10 µs (na kanał) |
| Technika przyłączeniowa | 2-, 3-żyłowe (ekranowane) |
| Zasada pomiaru | sukcesywna aproksymacja |
| Prezentacja wartości pomiarowej | 8-bitowy system straight binary (wstępnie ustawiony) lub 12-bitowe uzupełnienie binarne (parametryzowane) |
| Analogowe: | |
| Liczba wejść | 8 (Wejścia napięcia) |
| Sygnał wejściowy napięcie | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | 150 kΩ |
| Rozdzielczość przetwornicy A/D | 12 Bit (4096 kroków; 2,44 mV/krok kwantyzacji) |
| 8 Bit (256 kroków; 39 mV/krok kwantyzacji) | |
| Analogowe: | |
| Liczba wejść | 8 (Wejścia prądowe) |
| Czas przetwarzania A/D | maks. 10 µs |
| Sygnał wejściowy prąd | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| 0 mA ... 60 mA (rms) | |
| 0 mA ... 100 mA (peak) | |
| Opór wejściowy, prąd wejściowy | 77 Ω |
| Rozdzielczość przetwornicy A/D | 12 Bit (4096 kroków; 3,91 µA/krok kwantyzacji) |
| 8 Bit (256 kroków; 62,7 μA/krok kwantyzacji) | |
| Konstrukcja | modułowa |
| Interbus Smart Terminal | |
| Tryb pracy | Przetwarzanie danych procesowych na poziomie 4 słów |
| Komunikaty diagnostyczne | Awaria wew. zasilania urządzeń peryferyjnych Kom. o uszkodzeniu urządz. peryf. do złącza magistr. |
| Awaria bezpiecznika F1 Kom. o uszkodzeniu urządz. peryf. do złącza magistr. | |
| Awaria zasilania urządzeń peryferyjnych Kom. o uszkodzeniu urządz. peryf. do złącza magistr. |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,5 W |
| Zasilanie: Elektronika modułu | |
| Rodzaj przyłącza | wtyk ST magistrali lokalnej |
| Oznaczenie | Zasilanie układu logicznego |
| Napięcie zasilania | 9 V DC (magistrali lokalnej ST) |
| Pobór prądu | typ. 54 mA |
| maks. 80 mA | |
| Pobór mocy | typ. 0,5 W |
| Zasilanie: | |
| Oznaczenie | US |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,5 V DC ... 30,2 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | typ. 45 mA (Ib = 0 mA (Ib = prąd sumaryczny do zasilania czujników biernych wszystkich kanałów)) |
| typ. 120 mA (Ib = 100 mA (Ib = prąd całkowity do zasilania czujników biernych wszystkich kanałów)) | |
| Zasilanie: Zasilanie czujników pasywnych | |
| Oznaczenie | UB (wytwarzane wewnętrznie) |
| Napięcie zasilania | 15 V ±6 % |
| Pobór prądu | maks. 100 mA (łącznie dla wszystkich kanałów) |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: magistrala/wejścia | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: napięcie zasilania/wejścia | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: napięcie zasilania/przewód ochronny | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: napięcie urz. peryf./przewód ochronny | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Blok złączy |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Blok złączy | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 80 kPa ... 106 kPa (do 2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 80 kPa ... 106 kPa (do 2000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2701957 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI341 |
| Klucz produktu | DRI341 |
| GTIN | 4046356895767 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 570,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 570,2 g |
| Numer taryfy celnej | 85389091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
Korzyści
8 wejść analogowych do podłączania sygnałów napięcia lub prądu
Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław