Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Umożliwia podłączenie podrzędnego systemu magistrali CAN do stacji Inline, a tym samym do używanego systemu magistrali. W obrębie stacji Inline złączka pełni rolę mastera CAN dla podrzędnego systemu CAN. Specjalne środki i kontrole umożliwiają zastosowanie złączki w ekstremalnych warunkach otoczenia.
IB IL CAN-MA-XC-PAC
-
Moduł komunikacyjny
2701160
Złącze funkcyjne Inline, wersja do warunków ekstremalnych, do przyłączania systemu magistrali CAN, kompletne z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i pole opisowe)
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Protokół: Transparent Mode
Szybkość transmisji w magistrali CAN 250 kb/s
Najmniejszy typ danych: 1 bajt
Maksymalna szerokość danych 2 x 64 bajtów (= 128 bajt = 64 słowa)
Przełącznik DIP do ustawiania szerokości danych
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
Lakierowane płytki drukowane