IB IL AI/TEMP 4 RTD-XC-PAC - Moduł analogowy
2701165

Inline, Złączka wejść analogowych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, Wersja do warunków ekstremalnych, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wejścia napięcia 0 V ... 10 V
Wejścia do pomiarów temperatur
Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
Lakierowane płytki drukowane