AXL E S3 IOL8 DI4 M12 6P - Moduł komunikacyjny
2701547

Axioline E, Sercos, Złącze M12, porty IO-Link Class A: 4, rodzaj przyłącza: Złącze M12, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, porty IO-Link Class B: 4, rodzaj przyłącza: Złącze M12, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Wejścia cyfrowe na pinie 2 przy portach klasy A: 4, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Obudowa z tworzywa, stopień ochrony: IP65/IP67

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Podłączenie do sieci SERCOS za pomocą złączy M12 (z kodowaniem typu D)
Szybkość transmisji 100 Mb/s przy minimalnym czasie cyklu wynoszącym 250 µs
Połączenie czterech urządzeń IO-Link z użyciem dodatkowego wejścia cyfrowego
Połączenie czterech urządzeń wykonawczych IO-Link z dodatkowym zasilaniem napięciowym
Połączenie z portami IO-Link za pomocą złączy wtykowych M12 (z kodowaniem typu A, 5-biegunowe)
Specyfikacja IO-Link V1.1.2
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe zasilania czujników
Stopień ochrony IP65/67