AXL E S3 DI16 M12 6P - Moduł cyfrowy
2701544

Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe, Sercos, Złącze M12, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 4-żyłowe, Obudowa z tworzywa, stopień ochrony: IP65/IP67

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Podłączenie do sieci SERCOS za pomocą złączy M12 (z kodowaniem typu D)
Szybkość transmisji 100 Mb/s przy minimalnym czasie cyklu wynoszącym 250 µs
Połączenie czujników cyfrowych za pomocą złączy wtykowych M12 (z kodowaniem typu A)
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe zasilania czujników
Stopień ochrony IP65/67