Moduł wyjść cyfrowych Axioline E podłącza się poprzez port B IO-Link do mastera IO-Link. Służy on do wyprowadzania sygnałów cyfrowych przez IO-Link. Poprzez mastery IO-Link możliwe jest stosowanie w różnych sieciach.
AXL E IOL DO8 M12 6P
-
Moduł cyfrowy
2702659
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wyjściowe, porty IO-Link Class B: 1, rodzaj przyłącza: Złącze M12, kodowanie A, technika przyłączeniowa: 5-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 8, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Obudowa z tworzywa, stopień ochrony: IP65/IP67
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Podłączenie do mastera IO-Link poprzez złącze M12 (kodowanie A, 4-pinowe)
Port typu B z dodatkowym zasilaniem
Specyfikacja IO-Link V1.1.2
Podłączenie maks. 8 wyjść za pomocą złączy M12 (kodowanie A, 5-pinowe)
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe zasilania czujników
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Stopień ochrony IP65/67