DCS 15 M C O C C 7035 - Obudowa do elektroniki
2203189

Obudowa ekranu 15", szara, okienko pośrodku, przód płaski, składająca się z dwóch części ze śrubami

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Obudowa ekranu do przenośnych i stacjonarnych paneli operatorskich
Integracja ekranów TFT i klawiatur foliowych
Stopień ochrony do IP54
Tworzywo sztuczne ABS o wysokiej udarności
Klasa palności V0 wg UL 94

Najczęściej zadawane pytania


Jakie możliwości stosowania daje wspornik wyświetlacza DCS?

Uchwyt VESA, który można znaleźć w zakładce "Akcesoria", umożliwia elastyczne zastosowanie. Można go montować na ścianie i na różnych innych powierzchniach. Dostępna jest osobna konsola do mocowania do profili. Mniejsze wsporniki wyświetlaczy nadają ... Zobacz więcej

Uchwyt VESA, który można znaleźć w zakładce "Akcesoria", umożliwia elastyczne zastosowanie. Można go montować na ścianie i na różnych innych powierzchniach. Dostępna jest osobna konsola do mocowania do profili. Mniejsze wsporniki wyświetlaczy nadają się również do użytku jako obudowy ręczne.

Zobacz mniej

Jaki stopień ochrony IP można uzyskać dzięki wspornikom wyświetlacza DCS?

Przy zastosowaniu akcesoriów DCS uzyskuje maksymalny stopień ochrony IP54. Oznacza to pełną ochronę przed dotknięciem. Ponadto elektronika jest chroniona przed kurzem w szkodliwych ilościach i wodą pryskającą ze wszystkich stron. Należy wybrać uszcze... Zobacz więcej

Przy zastosowaniu akcesoriów DCS uzyskuje maksymalny stopień ochrony IP54. Oznacza to pełną ochronę przed dotknięciem. Ponadto elektronika jest chroniona przed kurzem w szkodliwych ilościach i wodą pryskającą ze wszystkich stron. Należy wybrać uszczelkę "DCS ... Seal" w sekcji Akcesoria.

Zobacz mniej

Jak zamocować wyświetlacz w obudowie?

Zestawy montażowe umożliwiają montaż wyświetlaczy bez dużego wysiłku. Zestawy mocujące można znaleźć w zakładce „Akcesoria”. Obudowę można również łatwo skonfigurować w konfiguratorze. Odpowiedni zestaw montażowy zostanie przekazany. Konfigurator moż... Zobacz więcej

Zestawy montażowe umożliwiają montaż wyświetlaczy bez dużego wysiłku. Zestawy mocujące można znaleźć w zakładce „Akcesoria”. Obudowę można również łatwo skonfigurować w konfiguratorze. Odpowiedni zestaw montażowy zostanie przekazany. Konfigurator można znaleźć, wpisując kod strony #0512 w polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej.

Zobacz mniej

Czy można wstawić indywidualne wycięcia we wsporniku wyświetlacza DCS?

Tak, wycięcia i dalsza indywidualizacja są możliwe. Do dyspozycji jest nasze centrum serwisowe. W polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej należy wpisać kod strony #0685 i skorzystać z formularza kontaktowego.


Czy istnieją również inne wyświetlacze, takie jak wyświetlacze dotykowe?

Tak, dodatkowe wyświetlacze są dostępne na zapytanie.


Jaką technikę przyłączeniową można zastosować we wsporniku wyświetlacza?

Wspornik wyświetlacza oferuje dużo miejsca na różnorodną technikę przyłączeniową. Od wtyków SPE, przez SAC do klasycznych gniazd RJ45 można zintegrować wiele różnych technologii połączeń. Wystarczy skontaktować się z naszym centrum serwisowym. W polu... Zobacz więcej

Wspornik wyświetlacza oferuje dużo miejsca na różnorodną technikę przyłączeniową. Od wtyków SPE, przez SAC do klasycznych gniazd RJ45 można zintegrować wiele różnych technologii połączeń. Wystarczy skontaktować się z naszym centrum serwisowym. W polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej należy wpisać kod strony #0685 i skorzystać z formularza kontaktowego.

Zobacz mniej

Jakie narzędzie jest potrzebne do złożenia wspornika wyświetlacza?

Do montażu DCS potrzebny będzie jedynie wkrętak krzyżowy PH 0. Można go znaleźć w sekcji „Akcesoria” lub pod numerem artykułu 1212558.