Kołnierz do zatrzaskiwania wtyków COMBI
STTB 2,5/2P-FS
-
Kołnierz zatrzaskowy
3061428
Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Kołnierz |
| Liczba rzędów | 2 |
| Szerokość | 5,2 mm |
| Szer. pokrywy | 2,2 mm |
| Wysokość | 71,5 mm |
| Głębokość | 40 mm |
| Głębokość na NS 35/7,5 | 47,5 mm |
| Głębokość na NS 35/15 | 55 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał izolacyjny | PA |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
| Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
| Sposób montażu | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Numer artykułu | 3061428 |
| Jednostka opakowania | 50 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | BE214Z |
| Klucz produktu | BE214Z |
| GTIN | 4046356555067 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 6,032 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 5,83 g |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 0,035 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
FBSR 3-5 - Mostek 3001591
-
FBSR 4-5 - Mostek 3001592
-
FBSR 5-5 - Mostek 3001593
-
FBSR 10-5 - Mostek 3033710
-
CEC 2,5 - Zaślepka 3062757
-
WST 2,5 - Pokrywka ostrzegawcza 3030941
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808642
-
ZBF 5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0810863
-
UC-TMF 5 - Oznacznik do zacisków 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0824638
-
UCT-TMF 5 - Oznacznik do zacisków 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0829658
-
CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy 3022276
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
DFS-SP-H 2,5 - Ścianka kołnierzowa 3061431
-
DFS-SPB 2,5 - Ścianka kołnierzowa 3061444
-
DFS-SPDB 2,5 - Ścianka kołnierzowa 3061457
Korzyści
Kontur i podziałka jednakowe ze złączami podstawowymi
Automatyczne zatrzaskiwanie w kołnierzu zatrzaskowym
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław