Zamykająca się samoczynnie klapka do gniazda do montażu na stacji ładowania
EV-T2SC-WL
-
Klapka ochronna
1169787
CHARX connect basic, Typ 2, Klapka ochronna, Gen 1, Akcesoria, kwadratowa, Montaż czołowy, Gwint M5, obudowa: czarny, z samozamykającym się mechanizmem, do mocowania do gniazd stacji ładowania, Bez logo, IEC 62196-2
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Indywidualny wygląd poprzez możliwość umieszczenia własnego logo
Skuteczna ochrona gniazda ładowania przed czynnikami atmosferycznymi i aktami wandalizmu