SAC-3P-M8MS/2,0-PUR/M 8FR 1-4
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1422322
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M8, kodowanie: A, na Gniazdo kątowy M8, długość kabla: 2 m, Specjalne okablowanie
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel do czujników/urządzeń wykonawczych |
Liczba biegunów | 3 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | nie |
Kodowanie | A |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
Materiał uszczelki | NBR |
materiał uchwytu | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
materiał styku | CuSn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | TPU GF |
Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
maksymalny opór przewodu | 77,6 Ω/m |
Dane mechaniczne | |
Cykle gięcia maksymalnie | 4000000 |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste M8 |
Liczba biegunów | 3 |
Rodzaj kodowania | A |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo kątowy M8 |
Liczba biegunów | 3 |
Długość przewodów | 2 m |
PUR bezhalogenowy czarny [PUR] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 18 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 3 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PUR bezhalogenowy czarny [PUR] |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 32x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 24 |
Przekrój przewodu | 3x 0,25 mm² (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,17 mm ±0,02 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 3,60 mm ±0,15 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarno-szary (RAL 7021) |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PP |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, niebieski, czarny |
Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,21 mm (Izolacja żył) |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ok. 0,50 mm |
skręt całkowity | 3 żyły skręcone wzdłuż |
Całkowity skok skrętu kabla | 40 mm |
maksymalny opór przewodu | ≤ 78 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 GΩ*km (przy 20 °C) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V |
Napięcie probiercze | ≥ 3000 V |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 18 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 36 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 10000000, Promień gięcia: 44 mm, Droga procesu: 10 m, szybkość procesu: 3 m/s, Przyspieszenie: 10 m/s² |
Obciążalność dynamiczna (skręcanie) | Skręcenie: ±180 °/m, Cykle skręcania: ≥2000000, Częstotliwość skręcania: 35 Cykle/min. |
Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
Pozostała odporność | odporny na hydrolizę i mikroby |
wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki | |
odporne na działanie wody morskiej | |
Warunkowo odporny na promieniowanie UV (wg DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Właściwości szczególne | do łańcuchów kablowych |
bez silikonu | |
wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP68 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Numer artykułu | 1422322 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BF1BBA |
Klucz produktu | AF1BBA |
GTIN | 4055626299594 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 46,3 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 46,3 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław