VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/1,0M - Kabel
2900147

Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg., 90 °-wyjście); długość kabla: 1 m

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

20- i 50-pinowa
Złącze wg IEC 60603-13
Połączenie 1:1
Jednostronnie otwarta końcówka