SAC-5P-FY/0,2-925/MS-FS
-
Kabel systemowy magistrali
1422422
Kabel systemowy magistrali, CANopen®, DeviceNet™, 5-bieg., FRNC, fioletowy RAL 4001, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A i Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 0,2 m, Wariant klienta
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Rodzaj czujnika | CANopen® |
Liczba biegunów | 5 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | A |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
System magistrali | CANopen®/DeviceNet™ |
Rodzaj sygnału/Kategoria | CANopen® |
DeviceNet™ |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Środek transmisyjny | Miedź |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
Materiał uszczelki | NBR |
materiał uchwytu | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
materiał styku | CuSn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | TPU GF |
Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste M12 SPEEDCON |
Liczba biegunów | 5 |
Rodzaj rygla | SPEEDCON |
Rodzaj kodowania | A (Standard) |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo proste M12 SPEEDCON |
Liczba biegunów | 5 |
Rodzaj rygla | SPEEDCON |
Rodzaj kodowania | A (Standard) |
Przyłącze 3 | |
Konstrukcja | Wtyki proste M12 SPEEDCON |
Liczba biegunów | 5 |
Rodzaj rygla | SPEEDCON |
Rodzaj kodowania | A (Standard) |
Długość przewodów | 0,2 m |
CANopen®/DeviceNet™, FRNC, czarny [925] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 70 kg/km |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | CANopen®/DeviceNet™, FRNC, czarny [925] |
Budowa przewodu | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 19x 0,12 mm |
przewód sygnałowy AWG | 24 |
Budowa przewodu zasilającego | 19x 0,15 mm |
zasilanie AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 2x 0,25 mm² (Przewód sygnałowy) |
2x 0,34 mm² (Napięcie zasilania) | |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,90 mm ±0,3 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | FRNC |
płaszcz zewnętrzny, kolor | fioletowy RAL 4001 |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PE komórkowe |
Pojedyncze żyły, kolor | czerwono-czarny, niebiesko-biały |
Skrętu par | 2 żyły do pary |
rodzaj ekranowania par | Folia poliestrowa laminowana aluminium |
skręt całkowity | 2 pary i skrętka z wkładką do rdzenia |
maksymalny opór przewodu | ≤ 90 Ω/km |
Rezystancja izolacji | ≥ 0,2 GΩ*km |
Impedancja falowa | 120 Ω ±10 % |
pojemność robocza | 39,8 nF |
Napięcie probiercze | 2000 V |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 110 mm |
tłumienność ekranu | < 0,95 dB (przy 125 kHz) |
< 1,64 dB (przy 500 kHz) | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
-20 °C ... 75 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Numer artykułu | 1422422 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF1CDD |
Klucz produktu | AF1CDD |
GTIN | 4055626302690 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 78,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 78,7 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław