SAC-4PM12MSD/2,0-936/BP-M12FSD
-
Kabel systemowy magistrali
1557206
Kabel systemowy magistrali, PROFINET, 4-bieg., PE-X bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: D, na Gniazdo do zabudowy M12, kodowanie: D, długość kabla: 1 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Rodzaj czujnika | PROFINET |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | D |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
System magistrali | PROFINET |
Rodzaj sygnału/Kategoria | PROFINET |
Napięcie znamionowe UN | 250 V |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał uszczelki | NBR |
materiał uchwytu | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
materiał styku | CuSn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | PA 6.6 |
Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste M12 |
Rodzaj kodowania | D (Dane) |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo do zabudowy M12 |
Rodzaj kodowania | D (Dane) |
Długość przewodów | 1 m |
PROFINET RADOX® do kolejnictwa CAT5 wzmocniony [936] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 81 g/m |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | PROFINET RADOX® do kolejnictwa CAT5 wzmocniony [936] |
Budowa przewodu | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Szybkość sygnału | 66 c |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,25 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,95 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 7,25 mm ±0,3 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PE-X |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny RAL 9005 |
Materiał przewodu | posrebrzana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PE-X |
Pojedyncze żyły, kolor | biało-niebieski, pomarańczowo-żółty |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ≥ 0,80 mm |
skręt całkowity | Czwórka gwiazdowa |
optyczna osłona ekranująca | 100 % |
maksymalny opór przewodu | ≤ 54,4 Ω/km |
Rezystancja sprzężenia | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
pojemność robocza | ≤ 65 pF (Faza-faza) |
≤ 100 pF (Żyła-ekran) | |
Napięcie znamionowe kabla | 300 V AC |
Napięcie probiercze | 2000 V AC (50 Hz, 5 minut) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 6 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 44 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 73 mm |
Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 80 dB (przy 1 MHz) |
76 dB (przy 4 MHz) | |
67 dB (przy 10 MHz) | |
60 dB (przy 31,5 MHz) | |
56 dB (przy 62,5 MHz) | |
53 dB (przy 100 MHz) | |
Tłumienność odbiciowa (RL) | 35 dB (przy 4 MHz) |
35 dB (przy 10 MHz) | |
35 dB (przy 31,5 MHz) | |
33 dB (przy 62,5 MHz) | |
33 dB (przy 100 MHz) | |
Tłumienność zdalnoprzenikowa (FEXT) | 80 dB (przy 1 MHz) |
70 dB (przy 4 MHz) | |
65 dB (przy 10 MHz) | |
58 dB (przy 31,5 MHz) | |
59 dB (przy 62,5 MHz) | |
67 dB (przy 100 MHz) | |
tłumienność ekranu | 2 dB (przy 1 MHz) |
4 dB (przy 4 MHz) | |
6,5 dB (przy 10 MHz) | |
10,5 dB (przy 31,5 MHz) | |
14 dB (przy 62,5 MHz) | |
18 dB (przy 100 MHz) | |
40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
Bezhalogenowość | wg EN 50267-2-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
wg ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Korozyjność gazów pożarowych | EN 50267-2-2 |
Toksyczność gazów pożarowych | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Gęstość gazów spalinowych | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
olejoodporność | wg IRM 902, 72 h przy 100 °C |
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | BS 6853 (Kategoria Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategoria Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Stopień ochrony p-poż. 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategoria A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klasa C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Poziom zagrożenia LR1 - LR4) | |
Pozostała odporność | odporność na paliwa (wg IRM 903, 168 h przy 70 °C) |
Temperatura otoczenia (praca) | -50 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67/IP69K | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie na stałe) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie ruchome) | -25 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Numer artykułu | 1557206 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz produktu | AF1CJN |
GTIN | 4046356287890 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 210,2 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 210,2 g |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław