SAC-4P-M12MSB/1,5-900/M12FSBSE
-
Kabel systemowy magistrali
1573170
Kabel systemowy magistrali, INTERBUS, 5-bieg., PUR bez halogenów, zieleń majowa RAL 6017, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B, długość kabla: 1,5 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Rodzaj czujnika | INTERBUS |
Liczba biegunów | 5 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | B |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
System magistrali | INTERBUS |
Rodzaj sygnału/Kategoria | INTERBUS |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 250 V |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał uszczelki | NBR |
materiał uchwytu | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
materiał styku | CuSn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | PA 6.6 |
Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste M12 |
Liczba biegunów | 5 |
Rodzaj kodowania | B (inwersyjny) |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo proste M12 |
Liczba biegunów | 5 |
Rodzaj kodowania | B |
Długość przewodów | 1,5 m |
INTERBUS [900] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 70 kg/km |
Liczba biegunów | 6 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | INTERBUS [900] |
Budowa przewodu | 3 x 2 x 0,22 mm² |
Szybkość sygnału | 0,66 c |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 32x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 24 |
Przekrój przewodu | 3x 2x 0,22 mm² |
Zewnętrzna średnica przewodu | 8,00 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | zieleń majowa RAL 6017 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PE |
Pojedyncze żyły, kolor | zielono-żółty, biało-brązowy, szaro-różowy |
Skrętu par | 2 żyły do pary |
skręt całkowity | 3 pary wokół wypełniacza rdzenia |
Rezystancja izolacji | ≥ 5 GΩ*km |
Rezystancja sprzężenia | < 250,00 mΩ/m (przy 30 MHz) |
Opór pętli | ≤ 159,80 Ω/km |
Impedancja falowa | 120 Ω ±20 % (przy 64 kHz) |
100 Ω ±15 % (przy 1 MHz) | |
Pojemność przewodu | ≤ 60 nF/km (dla 800 Hz) |
Napięcie znamionowe kabla | 250 V (Wartość szczytowa, nie dla prądu energetycznego) |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 1500 Veff |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 1000,00 Veff |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 7,5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 15 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 60 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 120 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 5000000, Promień gięcia: 120 mm, Droga procesu: 10 m, szybkość procesu: 1,6 m/s, Przyspieszenie: 3,2 m/s² |
Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | ≥ 61 dB (przy 772 kHz) |
≥ 59 dB (przy 1 MHz) | |
≥ 55 dB (przy 2 MHz) | |
≥ 50 dB (przy 4 MHz) | |
≥ 46 dB (przy 8 MHz) | |
≥ 44 dB (przy 10 MHz) | |
≥ 41 dB (przy 16 MHz) | |
≥ 40 dB (przy 20 MHz) | |
tłumienność ekranu | ≤ 15 dB/km (przy 256 kHz) |
≤ 24 dB/km (przy 772 kHz) | |
≤ 27 dB/km (przy 1 MHz) | |
≤ 52 dB/km (przy 4 MHz) | |
≤ 84 dB/km (przy 10 MHz) | |
≤ 112 dB/km (przy 16 MHz) | |
≤ 119 dB/km (przy 20 MHz) | |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg VDE 0472 część 4, rodzaj testu B |
według IEC 60332-1 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Numer artykułu | 1573170 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz produktu | AF1CKB |
GTIN | 4046356417495 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 142,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 142,1 g |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław